Termékinformációk

Kézi pozicionálóegységek – Pontosság kis helyeken

A pozicionálóegységek központi szerepet játszanak a mechanikában, és számos különböző alkalmazási területen nélkülözhetetlenek a tervezők számára. Ebben a cikkben áttekintjük, hogyan működnek a pozicionálóegységek, melyek a különböző típusaik és az alkalmazási területeik.

10 perc olvasás

Reteszek és ékek – Szabványok és normák

A reteszek és az ékek a gépipar gyakori csatlakozóelemei. Két alkatrész között erővel záró kötés létrehozására szolgálnak. Ebben a cikkben részletesebben megvizsgáljuk a két fő típust, és elmagyarázzuk azok alkalmazási területeit.

8 perc olvasás

C-típusú rögzítőgyűrűk – Rögzítőgyűrűk beszerzési útmutatója

A rögzítőgyűrűk számos olyan gép és rendszer fontos elemei, amelyek a csapágyak, tengelyek, csavarok és egyéb alkatrészek rögzítésére szolgálnak. A rögzítőgyűrűk gyakran használt típusa a C-típus, amelyet a japán JIS-szabványnak megfelelően gyártanak. Ebben a cikkben többet megtudhat a C-típusú rögzítőgyűrűkről és a japán JIS-szabványról.

10 perc olvasás

Forgómozgások átvitele – A tengelykapcsolók alapjai

A gépen belüli tengelyek kapcsolatainál mindig van eltérés a tengelyek középpontjai között. A tengelykapcsoló kompenzálja ezt az illesztési hibát a komponens vagy a mechanikus elem rugalmassága révén a forgás vagy erőátvitel közben. Ez a cikk átfogó betekintést nyújt a tengelykapcsolók alapjaiba a tapasztalt mérnököknek és a gépészet iránt érdeklődőknek egyaránt.

6 perc olvasás

A precíz lineáris mozgás előnyei: Minden, amit tudni kell a lineáris tengelyekről

A lineáris tengelyek egyre népszerűbbek a meghajtótechnológiában. Nagy fokú pontosságot biztosítanak a mozgásban. A lineáris tengelyek számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos tengelyekhez képest, beleértve a nagy merevséget, a nagy pozicionálási pontosságot, a hosszabb élettartamot és a kiváló szabályozási teljesítményt.

22 perc olvasás

Golyóscsavaros hajtások – funkció/szerkezet/típusok/precíziós osztályok

A golyóscsavaros hajtások a DIN ISO 3408 vagy a JIS B 1192 stb. szabványok kiválasztási kritériumai és előírásai szerint készülnek.

A golyóscsavaros hajtások nagy pontosságú alkatrészek, amelyeket különböző alkalmazásokban használnak a forgó mozgások lineáris mozgássá alakítására. A golyóscsavaros hajtások alkalmazási területei széleskörűek, és olyan területeket foglalnak magukban, mint a CNC-gépek, 3D nyomtatók, robotika, szerszámgépek és számos más ipari alkalmazás.

12 perc olvasás