Mérnöki tervezés.
A RAPiD módszer.
Akár 30%-ot is megtakaríthat a mérnöki tervezés idejéből a RAPiD Design segítségével
Kompatibilis ezekkel:
A globális ellátási helyzet miatt a szállítási határidők gyorsan változnak. A szállítási határidő biztosításának egyetlen módja a megrendelés leadása. Ha hamarabb szüksége van alkatrészekre, kérjük, tekintse meg alternatív termékeinket. Megértését és türelmét köszönjük.
Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
A RAPiD Design egy 3D CAD alkatrészkönyvtár, amely lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy alkatrészeket válasszanak ki, CAD-modelleket generáljanak és árajánlatokat kérjenek közvetlenül az általuk használt CAD-környezetben.
* csak a SOLIDWORKS esetén
Keressen konfigurálható MISUMI és harmadik féltől származó alkatrészeket az integrált termékkönyvtár segítségével.
Állítsa be a méreteket és a műszaki adatokat intuitív módon. Importálja a módosított alkatrészeket közvetlenül, az automatikusan generált alkatrészszámmal együtt.
Frissítse a paramétereket a CAD-környezetben – az alkatrészszámok automatikusan frissülnek.
Rajzalkatrészek tömeges árajánlata és a meviy alkatrészszámok automatikus importálása a belső alkatrészlistába.
Azonnal ellenőrizheti az árat, a szállítási határidőt és a specifikációkat.
Tegyen termékeket vagy teljes alkatrészlistákat közvetlenül a MISUMI kosarába.
Segítségért forduljon műszaki csapatunkhoz.
Ismerje meg, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a RAPiD Design használatából.
A RAPiD Design bővítmény a SOLIDWORKS és az Inventor szoftverekhez készült, és lehetővé teszi műszaki komponensek gyors és egyszerű konfigurálását. Segít a felhasználóknak az egyes komponensek hatékony tervezésében és vizualizálásában, valamint azok a tervezési folyamatokba történő közvetlen integrálásában.
A RAPiD Design gépészmérnököknek, tervezőmérnököknek és fejlesztőmérnököknek, valamint a gépészet széles iparágában dolgozó különböző műszaki beszerzőknek készült.
Igen, a kiegészítőt telepíteni kell, egy alkalommal. A telepítés gyors és egyszerű, egy telepítőfájl segítségével történik, akárcsak a többi normál telepítésnél. A telepítés után a kiegészítő azonnal használatra kész.
Nem, a kiegészítő csak CAD-szoftverekkel működik zökkenőmentesen.
A RAPiD Design kiegészítő teljesen ingyenes, és csak egyszeri ügyfélregisztrációt igényel a MISUMI-nál.
A meviy egy mesterséges intelligenciával működő, igény szerinti gyártási szolgáltatás, amely CAD-adatok alapján azonnal árakat és átfutási időket biztosít – így nincs szükség rajzokra és hosszadalmas árajánlatkérésre.
| ☑️ Ellenőrzőlista | Részletek |
|---|---|
| Támogatott CAD-szoftverek | Autodesk Inventor 2025, SOLIDWORKS 2026 vagy korábbi verziók |
| Operációs rendszer | Windows 10 vagy 11 (64 bites) |
| CPU | 2,5 GHz vagy több |
| Memória | 16 GB RAM vagy több |
| Grafika | 2 GB VRAM vagy több |
| Tárhely | Legalább 5 GB szabad tárhely |
| Hálózat | Internetkapcsolat szükséges |
Amennyiben az Ön rendszere megfelel a támogatott CAD-szoftver követelményeinek, úgy a RAPiD Design telepíthető és használható az adott eszközön.