Termékinformációk

Ideális és eltérő tengelyátmérő
Ideális és eltérő tengelyátmérő

Lineáris tengelyek: A MISUMI lineáris tengelyekre vonatkozó pontossági szabványai

A lineáris tengelyek a lineáris vezetők egy alcsoportját képezik, és stabilitást és pontosságot biztosítanak a lineáris mozgásrendszerekben. A lineáris tengelyekre különböző precizitási követelmények érvényesek annak érdekében, hogy a mozgások alacsony súrlódással, pontosan és megbízhatóan kerüljenek átvitelre. Ezek a követelmények meghatározzák a kerekséget, az egyenességet, a merőlegességet, valamint a lineáris tengely koncentrikusságát. A MISUMI standard és precíziós változatban kínál lineáris tengelyeket. Ebben a cikkben megismerheti a különböző jellemzőket, hogy mikor melyik változatot kell használni, és hogy mik a precizitási követelmények.

15 perc olvasás

Lineáris tengelyek: A megfelelő anyag, keményítés és felületkezelés kiválasztása

A lineáris tengelyek nagy igénybevételű feladatokat végeznek ipari alkalmazásokban: Pontos és megismételhető lineáris mozgásokat tesznek lehetővé nagy mechanikai terhelés mellett. Ezen követelmények teljesítése érdekében kritikus fontosságú az anyagok megfelelő kiválasztása, megkeményítése és felületkezelése. Mindezek a tényezők közvetlenül befolyásolják a lineáris tengely élettartamát, pontosságát és teljesítményét. Ez a cikk bemutatja ezt a három szempontot, és kiemeli azok egymástól való függőségét, hogy kiválaszthassa az alkalmazásnak leginkább megfelelő lineáris tengelyt.

15 perc olvasás

Lineáris golyóscsapágyak – Kiválasztás, telepítés és karbantartás

A lineáris golyóscsapágyak számos gépészeti alkalmazás fontos elemei. A lineáris golyóscsapágyak funkciója, hogy lehetővé tegyék a pontos és kis súrlódású mozgást egy tengely mentén. Ez a cikk fontos útmutatást nyújt a lineáris golyóscsapágyak kiválasztásához, telepítéséhez és karbantartásához, hogy biztosan megtalálja az adott alkalmazáshoz megfelelő csapágyat, és a legtöbbet hozhassa ki belőle.

16 perc olvasás

Neodímiummágnesek: Speciális jellemzők, gyártás és felhasználás

A neodímiummágnesek a legerősebb állandó mágnesek, amelyek a legkisebb helyen is nagyon erős mágneses mezőt tudnak létrehozni. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy számos eszközbe és alkalmazásba integrálhatók legyenek, még akkor is, ha korlátozott a hely.

Ebben a cikkben azt tárgyaljuk, hogy mitől olyan erősek a neodímiummágnesek, mely területeken alkalmazhatók, hogyan készülnek, és mit kell figyelembe venni a használatuk során.

13 perc olvasás

Speciális műanyagok szakembereknek – Tulajdonságok, ellenállás és alkalmazási példák

Speciális műanyagokat akkor használnak, ha az alkalmazások nagy követelményeket támasztanak az anyaggal szemben vagy speciális tulajdonságokra van szükség. Gyakran szigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, és nagy ellenállásuknak köszönhetően megbízható, kevés karbantartást igénylő anyagként működnek. Nem csoda tehát, hogy speciális műanyagokat használnak számos műszaki területen, valamint olyan rögzítőelemekben, mint a csavarok és anyák. A következő cikk áttekintést nyújt a különböző speciális műanyagokról és azok alkalmazásairól.

17 perc olvasás