Termékinformációk

Távtartó hüvelyek és távtartó tárcsák – Anyagok és formák

A távtartó hüvelyek és távtartó tárcsák fontos elemei a csatlakozásnak és a tervezőmérnöki megoldásoknak. Több feladatot is ellátnak: A távtartók elosztják az eseti erőket, biztonságos komponensek, és a precíziós beállításokhoz szükségesek. A klasszikus fémalátétek mellett ez a cikk más speciális formákat és konfigurációs lehetőségeket, például a kerek lemezeket is ismerteti.

22 perc olvasás

Mérőórák - Típusok és tulajdonságok

A mérőórák nélkülözhetetlenek az ipari gyártás során – pontosságot és megfelelő minőséget biztosítanak a különböző műszaki folyamatokban. Blogunkban kiemeljük fontosságukat, bemutatjuk a különböző típusú analóg mérőórákat, valamint a digitális és induktív mérőket. Megvizsgáljuk a modern alternatívákat, és elmagyarázzuk, hogyan használják a mérőórákat a gyártásban a tolerancia-szabályozás, a gépbeállítás és a minőségellenőrzés érdekében. Ismerje meg, hogy ezek a mérőeszközök hogyan javítják az adott iparág hatékonyságát és pontosságát.

13 perc olvasás

Antisztatikus anyagok – ESD (elektrosztatikus kisülés) – Meghatározás és előnyök

Az elektrosztatikus kisülés problémát okozhat a gyártási környezetben: a veszélyek a károsodástól az érzékeny alkatrészeken át a tűz- és robbanásveszélyig terjednek. E jelenségek előfordulásának minimalizálására számos lehetőség áll rendelkezésre. Ezek közé tartoznak az antisztatikus vagy ESD anyagok. A következő cikk az elektrosztatikus töltés okait ismerteti, bemutatja az antisztatikus anyagokat (ESD anyagok), és ismerteti az elektrosztatikus kisülés elkerülésére vonatkozó általános irányelveket.

12 perc olvasás
Érzékelő beépítve a teljes rendszerbe
Érzékelő beépítve a teljes rendszerbe

Érzékelők - kiválasztás és az automatizálási technológia fontossága

Az adatok gyűjtése a modern létesítmények központi eleme, különösen a digitalizáció és az Ipar 4.0 vonatkozásában. Az érzékelők ezt a folyamatot lehetővé teszik. Bemeneti adatokat szolgáltatnak, valamint felügyelik és adaptálják a folyamatokat. De milyen típusú érzékelők léteznek? Hogyan választható ki a megfelelő érzékelő egy adott alkalmazáshoz? Ez a cikk bemutatja a különböző érzékelők hatásmechanizmusát és lehetséges alkalmazásait, valamint a megfelelő érzékelő megtalálásához szükséges kiválasztási kritériumokat.

12 perc olvasás

A forgótengelyek, tengelyek és motortengelyek bemutatása: Útmutató

A forgótengelyek a modern gépészmérnöki munka lényeges elemei. A forgótengelyek a forgómozgás átvitelét szolgálják. Ezek olyan különböző anyagokból készülnek, amelyeket kifejezetten az adott alkalmazásnak való megfelelés szempontjából választanak ki. Az anyagok közé tartozik a rozsdamentes acél, a korrózióálló acél és az acél.

6 perc olvasás

Választás rugók és gázrugók között

A rugók és a gázrugók a két leggyakrabban használt rugótípus. Tárolják az erőket, és szükség szerint újra felszabadítják azokat. De melyik rugótípus melyik alkalmazáshoz megfelelő?

10 perc olvasás