Az acélok összehasonlítása a gépészetben más szabványokkal, mint például a JIS és az AISI

Az acél tulajdonságainak megfelelően különböző jelölési rendszerek állnak rendelkezésre. Az acélbesorolások anyagszámok szerinti besorolásához és megjelöléséhez az alapul szolgáló szabványok használatosak. Ebben a cikkben összehasonlítjuk a DIN/EN/ISO szerint osztályozott acélbesorolásokat a JIS (japán ipari szabvány) szerinti megfelelőikkel.

9 perc olvasás

Fogaskerekes hajtóművekre vonatkozó számítások – A legfontosabb képletek a fogaskerékhajtásokhoz

Mivel a fogaskerekek tervezésekor nagy jelentőséggel bír, hogy az érintett fogaskerekek megfelelően kapcsolódjanak és a kopás minimális legyen, különböző alapvető számításokat kell elvégezni. A modul, az osztókörátmérő és a fogszám fontos tényezők. Ebben a cikkben a fogaskerekekkel kapcsolatos számítások legfontosabb szempontjaival és azzal foglalkozunk, hogy mit kell figyelembe venni a fogaskerékegységekkel kapcsolatos számítások során.

10 perc olvasás

A hajtóművek típusai és alkalmazásuk – Fogaskerékhajtások és láncfogaskerekek

Ebben a cikkben bemutatjuk Önnek a különböző típusú hajtóműveket, és elmagyarázzuk azok alkalmazási területeit. A hajtómű számos gép és jármű nélkülözhetetlen alkatrésze. Lehetővé teszi a nyomaték és a sebesség átvitelét a bemeneti tengely és a kimeneti tengely között, ami biztosítja az optimális erőátvitelt.

12 perc olvasás

Hogyan épül fel egy ipari 3D nyomtató, és milyen funkciókat látnak el az alkatrészei – a tengelyek, fogazott szíjak és keretek?

A 3D nyomtatás forradalmasította az ipari gyártást és a prototípusok építését. Ez a technológia rétegről rétegre állítja elő az objektumokat egy digitális modellből. Az alábbi fő összetevőkből áll: A váz, a nyomtatófej, a nyomtatóágy, a vezérlőegység, a tengelyek, a fogazott szíjak és a motorok mellett egy tipikus 3D nyomtató általában számos tartozékot is igényel. De hogyan is működik pontosan egy ipari 3D nyomtató? A jelen cikk kiemeli a legfontosabb összetevők szerkezetét és funkcióját, és röviden megnevez néhány alkalmazási területet.

15 perc olvasás

Alkatrészek egyedi gépépítéshez

A gépek egyedi alkatrészei, másik nemzetközi nevén a „Különleges célú gépalkatrészek” fontos szerepet játszanak a gépészet és különösen az egyedi gépépítés terén. Ezek a speciálisan tervezett alkatrészek gyakran képezik egyedi gépmegoldások alapját, és olyan feladatokat hajtanak végre, amelyeket nem lehet szabványos alkatrészekkel megvalósítani.

11 perc olvasás

Golyóscsavaros hajtások – funkció/szerkezet/típusok/precíziós osztályok

A golyóscsavaros hajtások a DIN ISO 3408 vagy a JIS B 1192 stb. szabványok kiválasztási kritériumai és előírásai szerint készülnek.

A golyóscsavaros hajtások nagy pontosságú alkatrészek, amelyeket különböző alkalmazásokban használnak a forgó mozgások lineáris mozgássá alakítására. A golyóscsavaros hajtások alkalmazási területei széleskörűek, és olyan területeket foglalnak magukban, mint a CNC-gépek, 3D nyomtatók, robotika, szerszámgépek és számos más ipari alkalmazás.

12 perc olvasás

Profilsínvezetők – típusok/funkció/élettartam/karbantartás/alternatívák

Profilsínvezetők: Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel velünk a profilsínvezetők világát. A jelen cikk kiemeli a profilsínvezetők különböző típusait és funkcióit. Ismerje meg, hogyan maximalizálhatja az élettartamot megfelelő karbantartás révén, és tekintse meg a lehetséges alternatívákat a lineáris mozgási technológia ezen kritikus területén.

11 perc olvasás

Előfeszített rugók és nyomórugók kiválasztása – áttekintés/használat/alkalmazási példák

Az előfeszített rugók és a nyomórugók olyan mechanikus összetevők, amelyek számos iparágban használhatók.

A jelen cikk az előfeszített rugókkal és a nyomórugókkal foglalkozik, áttekintést nyújtva és bemutatva különböző felhasználási módjaikat a gépészet és az egyedi gépgyártás területén. A rugókkal kapcsolatos számításokat ebben a blogban nem tárgyaljuk.

10 perc olvasás

A villanymotorok típusai és jellemzői

A villanymotorok az elektromos energiát mechanikus energiává alakítják. Az elektromágneses indukció elvén alapulnak. Számos alkalmazásban használhatók, például hajtási megoldásként ipari gépekben.

13 perc olvasás

Alátétek – típusok/felhasználások/előnyök és hátrányok

Ebben a cikkben bemutatjuk az alátétek számos változatát. Ismertetjük az alátétek használatát, és sorra vesszük az alátétek előnyeit és hátrányait. A fém és műanyag alátétekkel is foglalkozunk.

12 perc olvasás

Könyökemelős mechanizmus – Hogyan működik?

A könyökemelős mechanizmus egy technikai elv, amely nagy erők generálására vagy kifejtésére szolgál viszonylag kis erőkifejtés mellett. Ezt az elvet elsősorban az iparban használják a pozíciók tartós erőalkalmazás nélküli biztosítására – például gyorsbilincsekkel.

8 perc olvasás

Ékszíjak és ékszíjtárcsák kiválasztása

Az ékszíjak és az ékszíjtárcsák a szíjhajtások alapvető elemei, és az ipari szektor számos mechanikai rendszerében használatosak. A szíjhajtások forgó mozgást, nyomatékot és teljesítményt visznek át egy meghajtó elemről egy meghajtott elemre. Ellentétben a fogazott szíjhajtásokkal, amelyek összekapcsoló mechanizmussal továbbítják az erőt, az szíjhajtások súrlódászáró módon működnek. A szíjhajtásokra jellemző, hogy hatékony súrlódás alapú erőátvitelt és hosszabb élettartamot biztosítanak, miközben egyszerű csapágyelrendezést kínálnak.

10 perc olvasás

A menetek ábrázolása műszaki rajzokon

A menetek helyes ábrázolása a műszaki rajzokon a résztvevő szakmák közötti műszaki kommunikáció alapjául szolgál. A széleskörű információk világos és nemzetközileg is érthető módon jeleníthetők meg, és így támogatják a mechanikai gyártás, termelés és összeszerelés zökkenőmentes folyamatát. A jelen cikkből részletesen megtudhatja, hogy a menetek és a furatok hogyan vannak ábrázolva a gépészetben.

11 perc olvasás

A munkadarabok pozíciójának meghatározása a pozicionáló szerszámokban

Az iparban, a gyártásban és az összeszerelésben számos folyamat automatizálása megköveteli a keretfeltételek és a szükséges mozgássorozatok pontos ismeretét. Erre a célra gyakran használnak pozicionáló szerszámokat. Az összetevők helyzetének meghatározását egyértelműen meg kell adni a eszközben. A munkadarabtartó meghatározza a pozíciót, hogy megismételhető ellenőrzést végezzen, vagy az anyagokat úgy fogadja be, hogy a munkadarabok egy adott alaphelyzethez képest legyárthatók legyenek. Erre a célra a szerszám- és formakészítésből származó különféle pozicionáló szerszámokat, például tesztberendezéseket és összeszerelő berendezéseket használnak.

9 perc olvasás

Csapcsatlakozások – Összekötő összetevők hengercsapokkal – módszerek/hibák

A jelen cikkben részletesen foglalkozunk a csapcsatlakozások témájával a mechanika területén. Alaposan megvizsgáljuk az olyan öntött alkatrészeket, mint a csavarok és csapok, valamint az egyéb kötőelemeket és rögzítőelemeket és ezek meghatározó szerepét a csapcsatlakozásoknál. Különböző példákat fogunk áttekinteni a csapcsatlakozásokra és az alkatrészek csappal való összekötésének lehetséges hibáira vonatkozóan.

14 perc olvasás

Polimerek üvegesedési hőmérséklete

Az üvegesedési hőmérséklet az a hőmérséklet, amelyen az amorf vagy félkristályos polimer üvegszerű, rideg állapotból gumielasztikus állapotba megy át. Ebben a tartományban a polimerláncok molekuláris mozgékonysága drasztikusan megváltozik, ami pedig a mechanikai tulajdonságok megváltozásához vezet. A kristályos anyagokkal szemben az amorf anyagok nem rendelkeznek rendezett kristályráccsal, hanem rendezetlen molekulaláncokkal.

11 perc olvasás

Az axiális csapágyak rögzítésére szolgáló elemek

Számos ipari és mechanikai alkalmazásnál a csapágyak kritikus fontosságú alkatrészek, amelyek alacsony súrlódású, reprodukálható mozgást biztosítanak a mozgó alkatrészek, illetve tengelyek között. Beépítési helyüktől és funkciójuktól függően ezeknek a csapágyaknak különböző szabadságfokokat kell lehetővé tenniük, és biztonságosan rögzíteni kell őket. Számos más lehetőség mellett az olyan rögzítőelemek, mint a rögzítőgyűrűk vagy a hornyolt anyák vagy tengelyanyák a gépalkatrészek, például a görgőscsapágyak, csavarok vagy tengelyek axiális elmozdulás elleni rögzítésére szolgálnak.

13 perc olvasás

Különbségek a golyóscsapágyak és a szemcsapágyak között – melyik típusú csapágy felel meg Önnek?

A golyóscsapágyak és a szemcsapágyak két alapvető típusú csapágyak, amelyeket számos mechanikus rendszerben használnak a gépészetben. A csapágyak fő feladata az alkatrészek meghatározott mozgásának lehetővé tétele, és ezáltal a súrlódás csökkentése, amennyire csak lehetséges. Bár mindkét csapágytípusnak közös célja van, alapvető különbségek vannak köztük a kialakítás, a funkcionalitás és az alkalmazás terén. A jelen blogcikk ismerteti a golyóscsapágyak és a szemcsapágyak közötti legfontosabb különbségeket.

12 perc olvasás

A nyírószilárdságok és szakítószilárdságok kiszámítása csavaroknál

A nyírószilárdság és a szakítószilárdság a csavarok kiválasztásának és használatának két fontos paramétere. A csavarok az alkatrészek súrlódó zárként történő csatlakoztatására és a mechanikai terheléseknek való ellenállásra szolgálnak. Annak biztosítása érdekében, hogy a csavarok megfeleljenek az adott alkalmazásban előírt szilárdsági követelményeknek, fontos tudni, hogy mi az a nyíró- és szakítószilárdság, és hogyan számítjuk ki őket.

10 perc olvasás

A csapágyak károsodásának megismerése – Okok, hibamód és megelőzés

A görgőscsapágyak robusztus és megbízható alkatrészek a gépészet és az egyedi gépkészítés terén. Bizonyos körülmények között azonban ezek a széles körben használt gépelemek károsodhatnak, ami általában a működés közbeni szokatlan viselkedésből ered. A legrosszabb esetben a csapágykárosodás a görgőscsapágyak teljes meghibásodását okozhatja, ami nem kívánt leállást eredményezhet. Ezért fontos, hogy a görgőscsapágyak károsodásának első jeleit hamar felismerje, és orvosolja ezek okait. A jelen cikkben a csapágyak károsodásának tüneteit, okait és a tipikus meghibásodási módokat tárgyaljuk.

14 perc olvasás