Csatlakozó menetek pontos mérése

A csatlakozó menetek pontos mérése elengedhetetlen a költséges szivárgások és rendszerhibák elkerülése érdekében. Blogunkból megtudhatja, hogy mely mérőeszközök valóban fontosak, és mely gyakori hibákat kell elkerülnie a menetek mérése során. Olvasson tovább, és kapjon értékes tippeket az ipari alkalmazások hibamentes csatlakozásaihoz.

11 perc olvasás

Elasztomer betétek leírása tengelykapcsolókhoz

Az elasztomer tengelykapcsolók a tengelykapcsolók egyik típusát jelentik. A nyomatékot két tengely között továbbítják, és olyan feladatokat végeznek, mint az erőátvitel, kompenzálják az illesztési hibákat, de csillapítják az ütéseket és a rezgéseket is. Az elasztomer tengelykapcsolók különböző anyagok segítségével, valamint anyagtulajdonságuk és alakjuk révén biztosítják az optimális erőátvitelt. A megfelelő elasztomer tengelykapcsoló tulajdonságainak köszönhetően ezzel együtt a hajtótengely rezgései nem terjednek át a csatlakoztatott tengelyre. A következő cikkben bemutatjuk, hogy melyek ezek a tulajdonságok, hogyan határozható meg az elasztomerek keménysége, és milyen alkalmazási példák léteznek.

10 perc olvasás

Görgők és kerekek ipari felhasználásra – Felépítés és alkalmazások

A gépészmérnöki és általános automatizálási folyamatokban alapvető fontosságú, hogy az anyagok és az építőanyagok gyorsan és hatékonyan kerüljenek szállításra A-ból B-be. Ehhez célirányos útmutatásra és összehangolásra van szükség a szállító útvonalakon. A görgők és a dobok is jelentősen hozzájárulnak ezeknek a funkcióknak a megfelelő működéséhez. Ez a cikk azt vizsgálja, hogy milyen típusú anyagokat használnak, és hogy milyen speciális alkalmazásokhoz használnak görgőket.

19 perc olvasás

Hevederes szállítószalagok – Felépítés, szállítókapacitás és szalag kiválasztása az optimalizált folyamatokhoz

A hevederes szállítószalagok olyan sokoldalú szállítórendszerek, amelyek kritikus szerepet játszanak az ipari termelési folyamatok optimalizálásában. Az alapkiviteltől a különböző típusú meghajtókon keresztül a szállítószalag kapacitásáig ez a blog azt mutatja be, hogyan hozhatja ki a legtöbbet szállítószalagjából. Vessünk egy pillantást a szállítószalagokon használt különböző hevederek formáira is, és megmutatjuk, hogy mire kell figyelni a hevederek cseréjekor annak érdekében, hogy biztosítsuk az ipari üzem zökkenőmentes működését.

11 perc olvasás

Kerekes szállítószalagok, görgős szállítószalagok és görgős szalagok – Felépítés, funkció és előnyök

Az anyagmozgató mérnökök görgős szállítószalagokra támaszkodnak a termékek, áruk és anyagok hatékony szállítása során. Felbecsülhetetlen értékűek, különösen a logisztika terén, de számos más iparágban és különböző gyártási folyamatokban is. Ez a cikk a görgős szállítószalagok felépítéséről, működéséről és a rendelkezésre álló változatokról szól.

13 perc olvasás

Műszaki kerámia a gyakorlatban – Kerámia csavarok, kerámia csapágyak és hibrid csapágyak

A műszaki kerámiák speciális műszaki alkalmazásokban használt kerámiák. Különleges tulajdonságaik, például a magas hőmérsékletekkel és vegyi anyagokkal szembeni ellenállásuk miatt gyakran jobb választást jelentenek bizonyos alkalmazásokban, mint például a fémből készült komponensek. Ez a cikk bemutatja a lehetséges alkalmazásokat, és megvitatja az anyagösszetételt és a műszaki kerámiák gyártását.

13 perc olvasás

Ipari anyagmozgató berendezések

Az anyagmozgató berendezések biztosítják az anyagok és termékek hatékony, biztonságos és megbízható mozgatását egyik pontról a másikra. A folyamatok optimalizálásához és a termelékenység javításához kritikus fontosságúak a gyártástól a raktározáson át egészen a csomagolóiparig. A következő blog az anyagmozgató berendezések különböző típusait és annak konkrét előnyeit emeli ki az egyes alkalmazásokhoz. Azt is megválaszoljuk, hogy mely pontok játszanak szerepet a megfelelő anyagmozgatási rendszer kiválasztásánál.

11 perc olvasás

Tömített golyóscsapágyak – Tömítések, tömítőgyűrűk és fedő alátétek

A golyóscsapágyak számos gép és berendezés kritikus alkatrészei, és központi szerepet játszanak az alkatrészek kis súrlódású mozgásában. A gördülőcsapágyak túlmelegedés, szennyeződés és külső hatások miatti túlterhelés és meghibásodás elleni védelme ezért a tervezőmérnök egyik alapvető feladata. A golyóscsapágyak pl. tömítéssel elláthatók, vagy a gyár által már tömített görgőscsapágyak is használhatók a lehető leghosszabb élettartam elérése érdekében. A súrlódás és a kopás minimalizálása érdekében gondoskodni kell a csapágyak megfelelő kenéséről. Ezért a karbantartás részeként a golyóscsapágyakat ellenőrizni kell, és azokat szükség szerint újra kell kenni. A modern ipari technológia azonban egyre inkább önkenő vagy nem szervizelhető, tömített gördülő csapágyakat használ, amelyeket a gyártó már előre ellát a megfelelő tömítőelemekkel és kenőanyag-lerakódásokkal.

12 perc olvasás

Választás rugók és gázrugók között

A rugók és a gázrugók a két leggyakrabban használt rugótípus. Tárolják az erőket, és szükség szerint újra felszabadítják azokat. De melyik rugótípus melyik alkalmazáshoz megfelelő?

10 perc olvasás

Ipari gáz nyomórugók – Tervezés, előnyök és felhasználás

A gáz nyomórugók támogatják a mozgó alkatrészeket, vagy kompenzálják a súlyt. Ezek a rugók például ajtókhoz, nyílásokhoz vagy forgókarokhoz használatosak. Különösen gépészmérnöki és üzemmérnöki területen hasznos lehet biztonsági okokból bizonyos alkatrészek és gépek nyílásokkal való ellátása. A gázrugók támogatják ezek nyitását és zárását, különösen a nehéz nyílások és ajtók esetében. Ez a blogbejegyzés elmagyarázza, hogyan működnek ezek a rugók, milyen változatok léteznek, és milyen egyéb területen használhatók még.

14 perc olvasás

Hőszigetelés – Osztályok és alkalmazási területek áttekintése

A szigetelés a modern technológia és ipar egyik kulcsfontosságú témája, amely messze túlmutat az épületek melegen tartásán. Legyen szó motorok elektromos szigeteléséről, csővezetékek hőszigeteléséről vagy ipari folyamatok szélsőséges hőmérséklet elleni védelméről – a megfelelő szigetelés kritikus fontosságú a rendszerek és berendezések hatékonysága, biztonsága és tartóssága szempontjából. Az elektromos tervezésben a szigetelőanyag-osztályok alapvető szerepet játszanak annak biztosításában, hogy az elektromos gépek szélsőséges körülmények között is megbízhatóan működjenek. Pontosan mik azok a szigetelőanyagok, és hogyan segítenek az ipari folyamatok hatékonyságának és biztonságának növelésében? A következő cikkből megtudhatja.

11 perc olvasás

Félkész termékek gyártása és alkalmazása gépészeti tervezésben

A félkész termékek vagy részegységek az iparág nagyon fontos elemei. Ezek a nyersanyagok és a késztermék közötti köztes lépést jelentik. Ezért sok vállalat számára fontosak a termékeik gyártásában. Félkész termékek nélkül a vállalatoknak maguknak kellene feldolgozniuk a termékeik nyersanyagait. Ez a cikk elmagyarázza, hogyan gyártják a félkész termékeket, és hol használják azokat.

9 perc olvasás

Szöglemezek és szögkonzolok – Áttekintés és alkalmazási területek

Különböző erők hatnak a struktúrák sarok- vagy szélcsatlakozásaira, amelyek elégtelen megtámasztás vagy erőeloszlás esetén a szerkezet meghajlásához vagy akár meghibásodásához vezethetnek. A szögbeli csatlakozások ebben segíthetnek, és stabilitást biztosítanak. Hatékonyan osztják el az erőket és terheléseket a vázszerkezetekben és a teherviselő szerkezetekben. A következő cikk a különböző típusú rögzítőkonzolokat és szögkonzolokat ismerteti, amelyeket számos ipari alkalmazásban használnak a szögcsatlakozások stabilizálására.

12 perc olvasás

Konzolcsapok/cantilever csapok – kialakítás és alkalmazás

A konzolcsapok/kantilever csapágy csapok alapvető rögzítőelemek, amelyeket számos mechanikus rendszerben használnak a forgó alkatrészek tárolására és csatlakoztatására. Kulcsfontosságú pontokként működnek, és hozzájárulnak a mechanikai mérnöki és automatizálási alkalmazások stabilitásához és pontosságához. Ez a cikk a konzol csapok és a kantilever csapágy csapok különböző kialakítását és alkalmazási példáit mutatja be.

10 perc olvasás

Csigahajtómű – alacsony zajszintű hajtómű szakértő

A csigahajtóművek számos gép és rendszer tervezésének fontos részét képezik. Nagy áttételi arányt és nyomatékátadást kínálnak, miközben helytakarékos kialakításuknak köszönhetően csak kis helyet foglalnak a mechanikus alkalmazásokban. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb megoldást találja az Ön konkrét igényeire, fontos, hogy a szükséges specifikációk és teljesítménykövetelmények alapján válassza ki a megfelelő összetevőket.

9 perc olvasás

Pozicionáló tárgyasztalok optimális vezetőelemként a gépekben – Áttekintés és alkalmazások

Ez a cikk a manuális tárgyasztalok különböző típusait és alkalmazásaikat ismerteti. A manuális tárgyasztalok különleges asztalok, amelyeket többek között minőségbiztosítási és automatizált mérési technológiákként használnak a kalibráláshoz és a folyamatfelügyelethez.

8 perc olvasás

Festéknedvesítést károsító anyagok - Mik azok az LABS-ek?

A festéket zavaró anyagok rövid LABS esetén hibás eredményekhez vezetnek az anyagok és a munkadarabok bevonatolásakor. A későbbi javításokhoz óriási erőfeszítés szükséges. Ezért fontos ismerni a gyártásban lévő LABS forrásait, és szükség esetén megelőző intézkedéseket tenni. Az alábbiakban bemutatjuk a LABS forrásait, és bemutatjuk a LABS azonosításának és megszüntetésének lehetőségeit.

10 perc olvasás

A mérettűrések és illeszkedés kiválasztásának alapelvei

A mérettűrések döntő szerepet játszanak a mechanikai tervezésben, és közvetlenül befolyásolják a gépek, eszközök és más mechanikai termékek működését és minőségét. Mechanikus kialakítás esetén a tűréshatárok a komponens vagy a szerelvénycsoport ideális méretétől való megengedett eltérésre vonatkoznak. Különböző illesztési rendszerek léteznek, például a szabványos furat és a szabványos tengely. A tolerancia osztályokkal kapcsolatos további információkért lásd a „Tűrés osztályok az ISO 22081 és DIN ISO 2768 szerint” című blogbejegyzést.

14 perc olvasás

A megfelelő komponensfelület kiválasztása – Alapvető ismeretek a felület érdességéről

A felületi érdesség és keménység fontos tulajdonságok, amelyeket figyelembe kell venni az alkatrészek kiválasztásakor. Az alkatrész felületének durvaságát vagy felületi érdességét különböző módszerekkel lehet mérni. Ezeket a méréseket azonban gyakran át kell alakítani standard dimenzióvá.

6 perc olvasás

Golyóscsavar-meghajtók kenése – Kenőanyagok, alkalmazási területek és általános információk

A golyóscsavarok meghajtóit vagy a recirkulációs golyósorsókat soha nem szabad kenés nélkül használni, különben működésük nem garantálható, és élettartamuk rövidebb lesz. Kenőanyagok, például olaj vagy zsír használható a kenéshez. Ez a cikk elmagyarázza, hogy melyik kenőanyag alkalmas arra, hogy miért és hogyan kell optimálisan kenni a golyóscsavarokat.

13 perc olvasás