Siklócsapágyak – Költségmegtakarítás költséghatékony termékekkel

Az ipari értékláncok egyre inkább a gyártási és karbantartási költségekre összpontosítanak. A karbantartási költségek a rendszer folyamatos működési költségeinek nagy részét teszik ki. A kiváló minőségű és karbantartásbarát alkatrészek segítenek abban, hogy ezeket a költségeket a lehető legalacsonyabb szinten tartsák, miközben biztosítják a szükséges minőséget. A tervezésnek és a kivitelnek azonban nem mindig kell a legdrágább alkatrészre támaszkodnia. Az ABC-elemzés segítségével a termékek és összetevők ABC-alkatrészként osztályozhatók az értékarányuk és az értékláncban betöltött fontosságuk alapján. A legköltséghatékonyabb cikkek az ún. C-cikkek vagy C-alkatrészek. Ezek kis mértékű étékarányt képviselnek, de nagy számban szükségesek. Ezek az alkatrészek nagy lehetőséget kínálnak a költségek csökkentésére. Érdemes közelebbről is megvizsgálni őket. Sok alkalmazásban a költséghatékony tételek jó alternatívát jelentenek a drága tételekhez képest. Az alacsony ár azonban nem feltétlenül jelent minőségromlást; a költséghatékony termékek alkalmazási tartománya például gyakran alacsonyabb precizitással korlátozható. Ez a cikk bemutatja, hogyan kell költséghatékony módon használni a C-alkatrészeket, például a síkcsapágyakat, és hogyan kell azokat a célnak megfelelően kiválasztani, s közben biztosítani a minőséget is.

14 perc olvasás

Távtartó hüvelyek és távtartó tárcsák – Anyagok és formák

A távtartó hüvelyek és távtartó tárcsák fontos elemei a csatlakozásnak és a tervezőmérnöki megoldásoknak. Több feladatot is ellátnak: A távtartók elosztják az eseti erőket, biztonságos komponensek, és a precíziós beállításokhoz szükségesek. A klasszikus fémalátétek mellett ez a cikk más speciális formákat és konfigurációs lehetőségeket, például a kerek lemezeket is ismerteti.

22 perc olvasás

Golyóscsapágyak – Teherelosztás a görgőscsapágyakhoz

A golyóscsapágyak és egyéb gördülőcsapágyak számos gépben megtalálhatók. A beszerelt csapágyak továbbítják a gépházra ható radiális vagy axiális erőket, így lehetővé teszik a különböző mozgó alkatrészek használatát. A tervezési folyamat során már meg kellett határozni a csapágyban fellépő erőket és az ebből eredő terhelést. A csapágy terheléseloszlása és a megfelelő érintkezési pont geometriája alapvető fontosságú a csapágy várható élettartama, funkciója és hatékonysága szempontjából. Ebben a cikkben megnézzük a görgőscsapágyra gyakorolt terhelést, és azt, hogy az érintkező felület geometriája hogyan befolyásolja a görgőscsapágy terheléseloszlását.

14 perc olvasás

Csőszerelvények – Típusok és alkalmazások

A csőszerelvények a csövek és a tömlők biztonságos csatlakoztatására szolgálnak. Ezeket pneumatikus, valamint hidraulikus és egyéb folyadékszállító rendszerekben használják. Azonban vákuumos csövekhez megfelelő szerelvények és adapterek is rendelkezésre állnak. E rendszerek fontos összetevőjeként alapvető fontosságú, hogy a csőszerelvények megbízhatóan és biztonságosan csatlakoztassák a csatlakoztatandó komponenseket, és állandóan megakadályozzák a folyadékok vagy gázok bejutását vagy kijutását. Ez a cikk a különböző típusú csőszerelvényeket és azok ideális felhasználási módjait mutatja be, és segít kiválasztani az alkalmazáshoz legjobban illő csőszerelvényt

15 perc olvasás

Speciális műanyagok szakembereknek – Tulajdonságok, ellenállás és alkalmazási példák

Speciális műanyagokat akkor használnak, ha az alkalmazások nagy követelményeket támasztanak az anyaggal szemben vagy speciális tulajdonságokra van szükség. Gyakran szigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, és nagy ellenállásuknak köszönhetően megbízható, kevés karbantartást igénylő anyagként működnek. Nem csoda tehát, hogy speciális műanyagokat használnak számos műszaki területen, valamint olyan rögzítőelemekben, mint a csavarok és anyák. A következő cikk áttekintést nyújt a különböző speciális műanyagokról és azok alkalmazásairól.

17 perc olvasás

Keménységek és keménységvizsgálatok összehasonlítása

Az ipari alkalmazások a nyersanyagok és a kiegészítő anyagok széles választékát használják. Az anyagok tulajdonságainak átfogó ismerete abszolút előfeltétele annak, hogy ezeket a nyersanyagokat a meghatározott alkalmazási területeken felhasználhassák a műszaki környezetekben. A keménységi tesztek segítségével meghatározhatók az anyagok, például az acél alapvető anyagtulajdonságai, mint az anyag keménysége/vezetőképessége és erőssége. A keménység kritikus szerepet játszik az anyagok jellemzésében és minőség-ellenőrzésében. Az acél keménysége információt nyújt mechanikai tulajdonságairól, kopásállóságáról és adott alkalmazásokra való alkalmasságáról. Ebben az összefüggésben különböző keménységi tesztelési módszereket és skálákat fejlesztettek ki az acél keménységének pontos meghatározására és osztályozására. Ez a cikk áttekintést nyújt a szokásos keménységiteszt-módszerekről, az acélanyagok hőkezelési lehetőségeiről, az ebből eredő Vicker keménységi szintekről és azok lehetséges alkalmazásairól.

22 perc olvasás

A fémlemezalkatrészekre vonatkozó feldolgozási határértékek és pontossági szabványok

A fémlemezeket mindennapi életünkben és az iparban számos alkalmazásban használjuk. Annak érdekében, hogy ezek a legyártott fémlemezalkatrészek eleget tegyenek az interoperabilitás követelményének, meg kell felelniük bizonyos pontossági szabványoknak és megmunkálási határértékeknek. Ezek a szélességre, hosszúságra, vastagságra és geometriai tűrésekre vonatkozó specifikus paraméterekre és tűrésekre vonatkoznak. A fémlemezalkatrészek gyártásakor figyelembe kell venni a specifikációkat. Az alábbiakban részletesen megvizsgáljuk a különböző szabványokat és határértékeket.

11 perc olvasás

A csillapítóanyagok tulajdonságai és használata

A gépészmérnökök olyan helyeken támaszkodnak a csillapítóanyagokra, ahol nemkívánatos rezgések, kilengések, ütések vagy zajok fordulnak elő. Ha ezeket a rezgéseket kontrollálatlanul hagyják, azok precíziós veszteségekhez, korai anyagkopáshoz és akár a gép tönkremeneteléhez vezethetnek. Ennek eredményeképpen a csillapítóanyagok nemcsak a gépek élettartamát és teljesítményét növelik, hanem gyakran megvédik őket a károsodástól. A habok, a filc és a gumi mellett speciális műanyagokat is használnak csillapítóanyagok előállításához. Ez a blogcikk áttekintést nyújt a különféle csillapítóanyagokról és azok használatáról.

18 perc olvasás

Tisztaterek és a tisztatéri technológia – A szabványok közötti globális különbségek

Az olyan ellenőrzött környezetek, mint a tisztaterek, elengedhetetlenek a termékminőség, a biztonság és a szabványok fenntartásához számos iparágban. A félvezetőgyártás során például még a legkisebb részecskék is károsíthatják az érzékeny felületeket, vagy nemkívánatos kémiai reakciókhoz vezethetnek. De mi határozza meg a tisztateret? Milyen feltételeknek kell teljesülniük, és milyen osztályok léteznek? És milyen tisztatéri technológia használható a tisztatér bevezetésére? A következő cikk részletesebben bemutatja a tisztatér fogalmát, beleértve ezen kérdések és szabványok kezelését világszerte.

19 perc olvasás

Teljes megoldások lineáris mozgáshoz – Lineáris egységek, lineáris modulok és lineáris működtetők

A lineáris mozgás lehetővé teszi, hogy a terhelések egyenes vonalban mozogjanak a tengely körüli forgó terhelések helyett. Ez az ipari automatizálás fontos része.

11 perc olvasás

Mechanikus erőátvitel: Mozgástípusok, vezérműszíjak és fogaskerekek

Létezik az egyenletes mozgás, ahol a test mindig ugyanazzal a sebességgel mozog, és nem gyorsul vagy lassul.

Nem egyenletes mozgásról akkor beszélünk, ha a test sebessége vagy iránya megváltozik a mozgási folyamat során, ami gyorsuláshoz vagy lassuláshoz vezethet. Két eset van: egyenletes gyorsulás és nem egyenletes gyorsulás.

13 perc olvasás

Rozsdamentes acélok megmunkálása

A rozsdamentes acél nehezen megmunkálható anyag. A megmunkálás magában foglalja a hidegen edzés kockázatát. Ezenkívül a megmunkálási hibák támadási felületeket hozhatnak létre korrózió szempontjából. A következő cikk megválaszolja a gyakran ismételt „Rozsdásodhat a rozsdamentes acél?" kérdést, áttekintést nyújt a megmunkálási problémákról, a különböző megmunkálási módszerekről és a rozsdamentes acél megmunkálásához megfelelő szerszám kiválasztási kritériumairól.

15 perc olvasás

Lineáris mozgású alkatrészek – Amit érdemes tudni a vezetőkről, csavarhajtásokról és egyebekről

Ezek közé tartoznak a lineáris motorok, a lineáris működtető egységek, a lineáris tengelyek és a lineáris mozgást lehetővé tevő egyéb komponensek. A lineáris motorok speciális kialakítású motorok, amelyek lineáris mozgást generálnak. Erőket generálnak a terhelések lineáris úton történő mozgatására.

14 perc olvasás

Golyóscsavaros hajtások – pontosság elérése előfeszítéssel

A golyóscsavaros hajtások a forgó mozgást precíz lineáris mozgássá alakítják, vagy fordítva. Azokat gyakran használják meghajtóelemként. A golyóscsavaros hajtások használatakor a pozicionálás pontossága kritikus fontosságú. A golyóscsavaros hajtás pozicionálási pontossága részben úgy növelhető, ha előfeszítéssel csökkentjük az orsó és az anya közötti játékot. Mivel azonban ez az előfeszítés megváltoztatja a rendszer mozgásának könnyedségét, léteznek állítható előfeszítésű golyóscsavaros hajtások. A rendszer olyan mértékben előfeszíthető, hogy a golyósanya és a menetes orsó közötti megengedett axiális játék a szabad mozgás túlzott korlátozása nélkül érhető el. Az előfeszítés néhány mikrométeren belül képes elérni a pozicionálás pontosságát. Ebben a cikkben megtudhatja, hogyan működik ez, és milyen pontossági osztályok léteznek.

11 perc olvasás

Bepréselt csapágyak eltávolítására szolgáló szerszám

A csapágycsere során számos dolog elromolhat: a tengely vagy a csapágy károsodhat az új csapágy nem megfelelő kezelése vagy beszerelése miatt. Különösen a beragadt csapágyak esetében merül fel a kérdés, hogy hogyan lehet sikeresen eltávolítani az utóbbit anélkül, hogy az károsítaná a környező alkatrészeket és magát a csapágyat. Ebben az összefüggésben a bepréselt csapágyak sikeres szétszereléséhez és beszereléséhez elengedhetetlenek a megfelelő szerszámok. Ebben a cikkben olyan eszközöket és módszereket mutatunk be, amelyek biztosítják a következő csapágycsere sikerességét.

10 perc olvasás

Antisztatikus anyagok – ESD (elektrosztatikus kisülés) – Meghatározás és előnyök

Az elektrosztatikus kisülés problémát okozhat a gyártási környezetben: a veszélyek a károsodástól az érzékeny alkatrészeken át a tűz- és robbanásveszélyig terjednek. E jelenségek előfordulásának minimalizálására számos lehetőség áll rendelkezésre. Ezek közé tartoznak az antisztatikus vagy ESD anyagok. A következő cikk az elektrosztatikus töltés okait ismerteti, bemutatja az antisztatikus anyagokat (ESD anyagok), és ismerteti az elektrosztatikus kisülés elkerülésére vonatkozó általános irányelveket.

12 perc olvasás
Érzékelő beépítve a teljes rendszerbe
Érzékelő beépítve a teljes rendszerbe

Érzékelők - kiválasztás és az automatizálási technológia fontossága

Az adatok gyűjtése a modern létesítmények központi eleme, különösen a digitalizáció és az Ipar 4.0 vonatkozásában. Az érzékelők ezt a folyamatot lehetővé teszik. Bemeneti adatokat szolgáltatnak, valamint felügyelik és adaptálják a folyamatokat. De milyen típusú érzékelők léteznek? Hogyan választható ki a megfelelő érzékelő egy adott alkalmazáshoz? Ez a cikk bemutatja a különböző érzékelők hatásmechanizmusát és lehetséges alkalmazásait, valamint a megfelelő érzékelő megtalálásához szükséges kiválasztási kritériumokat.

12 perc olvasás

Mérőórák - Típusok és tulajdonságok

A mérőórák nélkülözhetetlenek az ipari gyártás során – pontosságot és megfelelő minőséget biztosítanak a különböző műszaki folyamatokban. Blogunkban kiemeljük fontosságukat, bemutatjuk a különböző típusú analóg mérőórákat, valamint a digitális és induktív mérőket. Megvizsgáljuk a modern alternatívákat, és elmagyarázzuk, hogyan használják a mérőórákat a gyártásban a tolerancia-szabályozás, a gépbeállítás és a minőségellenőrzés érdekében. Ismerje meg, hogy ezek a mérőeszközök hogyan javítják az adott iparág hatékonyságát és pontosságát.

13 perc olvasás

A forgótengelyek, tengelyek és motortengelyek bemutatása: Útmutató

A forgótengelyek a modern gépészmérnöki munka lényeges elemei. A forgótengelyek a forgómozgás átvitelét szolgálják. Ezek olyan különböző anyagokból készülnek, amelyeket kifejezetten az adott alkalmazásnak való megfelelés szempontjából választanak ki. Az anyagok közé tartozik a rozsdamentes acél, a korrózióálló acél és az acél.

6 perc olvasás