Cikkszám:
javaslat található.Type | Material | Surface Treatment |
HOATM | EN 1.0038 Equiv. | Baked Acrylic Paint |
HOAT | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number |
HOATM 50 |
Part Number | D | L | A1 | t | Unit Price | ||
Type | Nominal Dia. | HOATM | HOAT | ||||
HOATM HOAT | 38 | 38 | 100 | 50 | 1.2 | ||
50 | 48.5 | 120 | 60 | 1.5 | |||
65 | 63.5 | 135 | 68 | 2(1.6) | |||
75 | 75 | 145 | 72 | 2 | |||
100 | 98 | 180 | 90 | ||||
113 | 112 | 180 | 100 | ||||
125 | 124 | 200 | 110 | ||||
150 | 149 | 240 | 120 |
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
31.49 € ( 37.47 € ) | 5 munkanapok |
35.90 € ( 42.72 € ) | 5 munkanapok |
40.30 € ( 47.96 € ) | 5 munkanapok |
49.24 € ( 58.60 € ) | 5 munkanapok |
80.73 € ( 96.07 € ) | 5 munkanapok |
97.86 € ( 116.45 € ) | 5 munkanapok |
112.48 € ( 133.85 € ) | 5 munkanapok |
131.36 € ( 156.32 € ) | 5 munkanapok |
[Features] Pipe section for aluminium ducts. The fitting type is a T-pipe.