Soldering stations

    • Soldering Station Digital
      • Volume Discount

      WELLER

      Soldering Station Digital

      [Specifications]・Display (digital/mechanical/analogue): Digital・Product type: Soldering station・Max. power(W): 70, 240・Operating voltage(V): 230
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      196.75 €
      Normál feladási dátum:
      3 munkanapok
      Konfigurálás
    • Soldering Station Analogue
      • Volume Discount

      WELLER

      Soldering Station Analogue

      [Specifications]・Product type: Soldering station・Operating voltage(V DC): 230|230[Features]・Power unit, 1 channel with soldering iron WSP 80・Silver-Line Technology
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      409.93 €
      Normál feladási dátum:
      3 munkanapok
      Konfigurálás
    • IR soldering iron preheater
      • Volume Discount

      WELLER

      IR soldering iron preheater

      [Specifications]・Product type: IR soldering iron preheater・Operating voltage(V): 230|230・Heating surface 120 x 60mm・Temperature range 50℃-400℃[Features]・Digital display for set and read temperature・Electronic temperature control・Infrared high temperature ceramic elements for fast and efficient heat up・2 Easy Fix board holder
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      1,201.37 €
      Normál feladási dátum:
      38 munkanapok
      Konfigurálás
    • Soldering kit Digital
      • Volume Discount

      WELLER

      Soldering kit Digital

      [Specifications]・Product type: Soldering kit・Display (digital/mechanical/analogue): Digital・Operating voltage(V): 230
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      508.32 €
      Normál feladási dátum:
      3 munkanapok
      Konfigurálás
    • Infrared Pre-heat Plate
      • Volume Discount

      WELLER

      Infrared Pre-heat Plate

      [Specifications]・Product type: Heating element・Operating voltage(V DC): 230Infrared preheating plate 1200 W, 230 V with Easy Fix board holder.
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      2,672.73 €
      Normál feladási dátum:
      39 munkanapok
      Konfigurálás
    • Soldering Station Supply Unit Digital
      • Volume Discount

      WELLER

      Soldering Station Supply Unit Digital

      [Specifications]・Product type: Soldering station supply unit・Operating voltage(V): 230
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      497.37 €
      Normál feladási dátum:
      3 munkanapok
      Konfigurálás
    • Hot air soldering Digital
      • Volume Discount

      WELLER

      Hot air soldering Digital

      [Specifications]・Product type: Hot air soldering・Operating voltage(V): 230[Features]・900 W Hot air station for simple repair and heating tasks・Modern and intuitive operational concept thanks to clear menu structure・Reduced footprint thanks to stackability・Electronical controlled temperature・Accurate adjustment of hot air through brushless turbine・Up to 5 pre-sets which can be automatically run in a profile・Housing cover useable as storage・Lock function・Unit includes safety rest and fixed hot air iron
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      1,240.72 €
      Normál feladási dátum:
      3 munkanapok
      Konfigurálás
    • Soldering Station Supply Unit
      • Volume Discount

      WELLER

      Soldering Station Supply Unit

      [Specifications]・Operating voltage(V): 230・Product type: Soldering station supply unit
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      192.52 €
      Normál feladási dátum:
      3 munkanapok
      Konfigurálás
    • WHXP Soldering Iron Heater
      • Volume Discount

      WELLER

      WHXP Soldering Iron Heater

      [Specifications]・Product type: Soldering iron heater・Operating voltage(V DC): 24・Preheating Size 80 x 50 mm・Temperature range: 50℃-200℃・Platinum sensor・Internal parameter storage (Zero Tolerance)・Connectable to: WX 1, WX 2, WXD 2, WXA 2, WXR 3・Size housing 150 x 120 x 65 mm (L x B x H)
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      775.29 €
      Normál feladási dátum:
      3 munkanapok
      Konfigurálás
    • Soldering / desoldering Station
      • Volume Discount

      WELLER

      Soldering / desoldering Station

      [Specifications]・Product type: Soldering/desoldering station, Soldering/desoldering station supply unit・Operating voltage(V): 230
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      611.07 €
      Normál feladási dátum:
      3 munkanapok
      Konfigurálás
    • Solder Bath
      • Volume Discount

      WELLER

      Solder Bath

      [Specifications]・Product type: Solder bath・Operating voltage(V): 24, 24|24・Max. power(W): 80, 100, 200・Max. temperature(°C): 330, 450, 500
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      222.44 €
      Normál feladási dátum:
      3 munkanapok
      Konfigurálás
    • WHP Soldering Iron Heater
      • Volume Discount

      WELLER

      WHP Soldering Iron Heater

      [Specifications]・Product type: Soldering iron heater・Operating voltage(V DC): 24|24・Max. temperature(℃): +200・Min. temperature(℃): +50
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      702.45 €
      Normál feladási dátum:
      87 munkanapok
      Konfigurálás
    • Soldering Kit
      • Volume Discount

      WELLER

      Soldering Kit

      [Specifications]・Product type: Soldering kit・Soldering iron features: +soldering tip・Operating voltage(V): 230
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      278.76 €
      Normál feladási dátum:
      3 munkanapok
      Konfigurálás
    • Set Hot Air Soldering
      • Volume Discount

      WELLER

      Set Hot Air Soldering

      [Specifications]・Product type: Hot air soldering・Vacuum pressure(max.)(bar): -0.6・Operating voltage(V DC): 230
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      4,487.89 €
      Normál feladási dátum:
      38 munkanapok
      Konfigurálás