2
Szűrési feltételek

Swing clamps, right version (04366)

Cikkszám:

Befejezetlen: 4 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Hand Force

(N)

Version

A max.

(mm)

A=Clamping height

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

F=Retaining force

(N)

G

(mm)

Grip

H

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

P

(mm)

R

(mm)

S

(mm)

T

(mm)

U

(mm)

V

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
150*
Without grip right-hand version
32.6
31.4
30
46
18
30
10
800
32
Without
8
14
25
M6
15
17
51
57.5
M4x8
M5
-
-
0.3067
1 darab
200*
Right-hand version without grip
45.9
44.1
40
63
25
38
13
1200
40
Without
12
16
32
M8
20
22.5
69.5
78.1
M6x12
M6
-
-
0.6795
1 darab
150*
Right-hand version with handle
32.6
31.4
30
46
18
30
10
800
32
With handle
8
14
25
M6
15
17
51
57.5
M4x8
M5
20
73
0.3039
1 darab
200*
With handle right-hand version
45.9
44.1
40
63
25
38
13
1200
40
With handle
12
16
32
M8
20
22.5
69.5
78.1
M6x12
M6
25
107
0.6870
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
301.07 €
( 358.27 € )
4 munkanapok
390.98 €
( 465.27 € )
4 munkanapok
321.06 €
( 382.06 € )
4 munkanapok
413.81 €
( 492.43 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Manual swivelling and clamping

· Manual actuation

· Unobstructed insertion and removal of workpieces