2
Megerősítve
  • BSPT Male Thread
  • For Tube OD(mm)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 7 munkanapok belül

    Tapered Male Regulator with Adjusting Screw - Cylinder Exhaust - RPV OR (RPV OR0400)

    Tapered Male Regulator with Adjusting Screw - Cylinder Exhaust - RPV OR RPV OR0400

    Cikkszám:

    RPV OR0400
    Törlés
    • Egységár (ÁFA nélkül)
      4.78 €
    • Összesen (ÁFA nélkül)
      4.78 €
      (Ár ÁFA együtt: 5.69 €)
    • Feladási dátum
      7 munkanapok
      Referencia feladási dátum: 12.03.2025
    Mennyiség:
    Rendelhető mennyiség?10
    Mennyiség 
    ?
    1 - 1011+
    Egységár (ÁFA nélkül)
    (Egységár ÁFA együtt)
    4.78 €
    (5.69 €)
    4.78 €
    (5.69 €)

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    RPV OR0400

    BSPT Male Thread

    For Tube OD

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    R 1/8
    4
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    4.78 €
    ( 5.69 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Push-to-connect fittings CONEX and Micro CONEX: A comprehensive range of configurations to supply a wide range of possibilites: pneumatic wiring, cylinders, control valves, pneumatic controls, etc.
    - Fixed equipment fittings, with Teflon-coated thread (tapered or parallel) with gasket
    - Link fittings, tube-to-tube connections (functional fittings, valves flow rate regulators)
    - Nickel-plated brass options for excellent corrosion resistance
    - Applications: compressed air, water, inert fluids and oil.

    Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.