2
Megerősítve
  • D1=Thread
  • D3=Fastening hole
  • H=Height(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Riser blocks, grey cast iron Form H, short version (K1536) (K1536.21208585100)

    Cikkszám:

    K1536.21208585100
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K1536.21208585100

    D1=Thread

    D3=Fastening hole

    H=Height

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    M12
    M12
    100
    3.5800
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    154.77 €
    ( 184.18 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Base element for system construction

    · with tapped bushes

    · Grid spacing 50 mm

    · Ground support and clamping faces

    · Compatible with basic elements with grid holes

    A cikkszám megerősítésre került