2
Megerősítve
  • Main material
  • Version 2
  • A(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=Fastening hole(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • K(mm)
  • L=thread length(mm)
  • L1(mm)
  • SW(mm)
  • α
  • Static base loads(kN)
  • Dynamic base loads(kN)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Rod ends with plain bearing Internal thread, narrow head, DIN ISO 12240-1, maintenance-free (K2084) (K2084.08)

    Cikkszám:

    K2084.08
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K2084.08

    Main material

    Version 2

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=Fastening hole

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    K

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    L1

    (mm)

    SW

    (mm)

    α

    Static base loads

    (kN)

    Dynamic base loads

    (kN)

    Weight

    (kg)

    RoHS

    Minimális rendelési mennyiség
    Free-cutting steel
    RH thread
    36
    24
    5
    8
    M8x1.25
    12.5
    16
    8
    6
    13
    15
    48
    14
    15
    12.9
    5.85
    0.0280
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    10.75 €
    ( 12.79 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Bearing ball, ball-bearing steel, hardened

    · Plain bearing, maintenance-free

    · Space-saving

    · Version: right or left-hand thread

    A cikkszám megerősítésre került