2
Szűrési feltételek
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • D7(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • D8(mm)
  • D9(mm)
  • H4(mm)
  • H5(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Locating bushes for pneumatic locating cylinder, Form C (K1487)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    D5

    (mm)

    D6

    (mm)

    D7

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    D8

    (mm)

    D9

    (mm)

    H4

    (mm)

    H5

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    60
    28
    27.5
    38
    M5
    50
    M5
    8
    15
    10
    2.5
    28
    28
    16
    12
    0.1661
    1 darab
    75
    36
    35.5
    48
    M6
    62
    M6
    10
    19
    14
    3.5
    36
    36
    20
    16
    0.3320
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    181.07 €
    ( 215.47 € )
    4 munkanapok
    225.61 €
    ( 268.48 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Material:
    Carbon steel.
    Version:
    Housing hardened and black oxidised.
    Contact faces ground.
    Note:

    Locating bushes are placed in a fixture or interchangeable subplate and form the counterpart to the locating cylinder.
    The locating bushes are centred in a reamed hole and then fastened with 4 screws.
    The balls of the locating cylinder engage in the groove in the locating bush, thereby forming a fast, secure and highly accurate changeover unit, and reducing setup and changeover times.
    Attention:
    Please observe installation notes of the locating bushes.