2
Megerősítve

Safety Light Grid (OY422S)

Cikkszám:

OY422S
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
OY422S

Max. Current Load per OSSD Output

(mA)

Number of Beams

Active/Passive System

Protection

Power-On Delay Time

(s)

Materials

Current Consumption

(mA)

Protective Function

Application

Electrical Connection - Transmitter

Storage Temperature

(°C)

Electrical Connection

Ambient Temperature

(°C)

Protection Area Width (Low Light Intensity)

(m)

Length

(mm)

Current Consumption Heating

(mA)

Protected Area Height

(mm)

Max. Relative Air Humidity

(%)

Operating Voltage Tolerance

(%)

Electrical Connection - Receiver

Dimensions

(mm)

Display

Protection Area Width (High Light Intensity)

(m)

Accessories (Included)

Minimális rendelési mennyiség
400; (24 V)
3
-
IP 65; IP 67; IP 69K; (with protective tube: IP 69K)
< 2
thermowell: PMMA transparent; Protective cap: POM; clamp: stainless steel (1.4404 / 316L); Sealing: silicone
83|42
access prevention body protection
-
Cable: 15 m, PVC; 8 x 0.34 mm²
-
-
-20-55
0-7
1077
417
810
95
20
Cable: 15 m, PVC; Maximum cable length: 100 m; 10 x 0.34 mm²
Ø 56 / L = 1077
transmitter: 1 x LEDreceiver: 2 x LED
3-15
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2,880.51 €
( 3,427.81 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Specifications]
・Type of Light: Infrared light
・Operating Voltage(V): 24 DC
・Wave Length(nm): 950
・Protection Class: III

A cikkszám megerősítésre került