Szűrési feltételek

Shut off valve, MS12 Series

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
Megrendelés felfüggesztve
Kapcsolódó

Actuation type

Valve function

Reset method

Min. Operating pressure

(bar)

Max. Operating pressure

(bar)

Max. Temperature of medium

(°C)

Max. Ambient temperature

(°C)

Degree of protection

Operating medium

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
Electrical
3/2, closed, monostable
Mechanical spring
3
16
50
50
IP65
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inert gas
541496
3800
1 darab
Manual
3/2, bistable
-
0
20
60
60
-
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
541495
3900
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
377.71 €
( 449.47 € )
17 munkanapok
412.69 €
( 491.10 € )
4 munkanapok