2
Megerősítve
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 20 munkanapok belül

Straight Line Action Clamps 610

Cikkszám:

610-M
Törlés
  • Egységár (ÁFA nélkül)
    68.20 €
  • Összesen (ÁFA nélkül)
    68.20 €
    (Ár ÁFA együtt: 81.16 €)
  • Feladási dátum
    20 munkanapok
    Referencia feladási dátum: 01.04.2025
Mennyiség:
Rendelhető mennyiség?99
Mennyiség 
?
1 - 4950 - 99100+
Egységár (ÁFA nélkül)
(Egységár ÁFA együtt)
68.20 €
(81.16 €)
60.02 €
(71.42 €)
60.02 €
(71.42 €)

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
610-M
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
68.20 €
( 81.16 € )
20 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Destaco’s 610 Series straight line action clamps are designed for push/pull clamping and allow the handle to rotate then fall below the mounting plane to lock in retracted position. Common applications for these clamps include assembly/testing, woodworking, and tensioning devices.

Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
A cikkszám megerősítésre került