2
Megerősítve
  • Main Unit Mounting Hole Diameter(mm)
  • Receiving Hole Diameter(mm)
  • Main Body Length(mm)
  • Main Body Width(mm)
  • Receiver Length(mm)
  • Quantity/Pack(piece)
  • JAN Code
  • Order Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Snap Lock, Spring Type / Stainless Steel【2 – 4 darab】 (P30SUS)

Cikkszám:

P30SUS
Törlés
Mennyiség:
Csomag (2 darab)
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
P30SUS

Main Unit Mounting Hole Diameter

(mm)

Receiving Hole Diameter

(mm)

Main Body Length

(mm)

Main Body Width

(mm)

Receiver Length

(mm)

Quantity/Pack

(piece)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Minimális rendelési mennyiség
5.2
5.2
62
48.5
12
2
4989999086911
232-8267
220
1 csomag

2 darab

Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
39.68 €
( 47.22 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] Absorption of vibration by spring action. [Material] It is made of stainless steel.

A cikkszám megerősítésre került