2
Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Nominal Diameter A
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 10 munkanapok belül
  • Hinged Hanging Band, HHT Hinged Hanging Band With Turn

    Hinged Hanging Band, HHT Hinged Hanging Band With Turn

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 28 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    The main application tube outer diameter

    (mm)

    Surface Treatment

    Nominal Diameter A

    Minimális rendelési mennyiség
    10 to Less Than 20
    Bright Chromate
    10
    1 darab
    20 to Less Than 30
    Bright Chromate
    15
    1 darab
    20 to Less Than 30
    Bright Chromate
    20
    1 darab
    30 to Less Than 40
    Bright Chromate
    25
    1 darab
    40 to Less Than 50
    Bright Chromate
    32
    1 darab
    40 to Less Than 50
    Bright Chromate
    40
    1 darab
    60 to Less Than 70
    Bright Chromate
    50
    1 darab
    70 to Less Than 80
    Bright Chromate
    65
    1 darab
    80 to Less Than 90
    Bright Chromate
    80
    1 darab
    100 to Less than 200
    Bright Chromate
    90
    1 darab
    100 to Less than 200
    Bright Chromate
    100
    1 darab
    100 to Less than 200
    Bright Chromate
    125
    1 darab
    100 to Less than 200
    Bright Chromate
    150
    1 darab
    100 to Less than 200
    Bright Chromate
    175
    1 darab
    200 to Less Than 300
    Bright Chromate
    200
    1 darab
    200 to Less Than 300
    Bright Chromate
    250
    1 darab
    300 to Less Than 400
    Bright Chromate
    300
    1 darab
    20 to Less Than 30
    Zinc Plating
    15
    1 darab
    20 to Less Than 30
    Zinc Plating
    20
    1 darab
    30 to Less Than 40
    Zinc Plating
    25
    1 darab
    40 to Less Than 50
    Zinc Plating
    32
    1 darab
    40 to Less Than 50
    Zinc Plating
    40
    1 darab
    60 to Less Than 70
    Zinc Plating
    50
    1 darab
    70 to Less Than 80
    Zinc Plating
    65
    1 darab
    80 to Less Than 90
    Zinc Plating
    80
    1 darab
    100 to Less than 200
    Zinc Plating
    100
    1 darab
    100 to Less than 200
    Zinc Plating
    125
    1 darab
    100 to Less than 200
    Zinc Plating
    150
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    10.41 €
    ( 12.39 € )
    10 munkanapok
    2.37 €
    ( 2.82 € )
    10 munkanapok
    1.31 €0.47 €
    ( 0.56 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    2.55 €
    ( 3.03 € )
    10 munkanapok
    2.68 €
    ( 3.19 € )
    10 munkanapok
    2.79 €
    ( 3.32 € )
    10 munkanapok
    3.19 €
    ( 3.80 € )
    10 munkanapok
    4.08 €
    ( 4.86 € )
    10 munkanapok
    4.23 €
    ( 5.03 € )
    10 munkanapok
    18.72 €
    ( 22.28 € )
    10 munkanapok
    4.76 €
    ( 5.66 € )
    10 munkanapok
    16.99 €
    ( 20.22 € )
    10 munkanapok
    18.41 €
    ( 21.91 € )
    10 munkanapok
    86.40 €
    ( 102.82 € )
    10 munkanapok
    35.84 €
    ( 42.65 € )
    10 munkanapok
    88.10 €
    ( 104.84 € )
    10 munkanapok
    105.33 €
    ( 125.34 € )
    10 munkanapok
    5.49 €
    ( 6.53 € )
    10 munkanapok
    5.93 €
    ( 7.06 € )
    10 munkanapok
    6.05 €
    ( 7.20 € )
    10 munkanapok
    6.40 €
    ( 7.62 € )
    10 munkanapok
    6.82 €
    ( 8.12 € )
    10 munkanapok
    7.33 €
    ( 8.72 € )
    10 munkanapok
    9.37 €
    ( 11.15 € )
    10 munkanapok
    9.94 €
    ( 11.83 € )
    10 munkanapok
    16.22 €
    ( 19.30 € )
    10 munkanapok
    25.27 €
    ( 30.07 € )
    10 munkanapok
    27.86 €
    ( 33.15 € )
    10 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · This product is a suspension pipe bracket for steel pipe.
    · Can also be used for PVC pipes (VP40 ~ 250A).
    · Part numbers ending in M indicate the Super M type.
    · 175A and 200A or higher are made of flat steel plate without protrusion in the center.
    · Hot-dip galvanized 90A and stainless steel 125A or higher are not super M type.