Üdvözöljük az új MISUMI e-katalógusban!
Korszerűsítettük online rendszereinket! Tudjon meg többet itt.

Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Dial Lock C-295N

Cikkszám:

C-295N-B
Törlés
  • Egységár (ÁFA nélkül)
    56.18 €
  • Összesen (ÁFA nélkül)
    56.18 €
    (Ár ÁFA együtt: 66.85 €)
  • Feladási dátum
    6 munkanapok
    Referencia feladási dátum: 21.03.2025
Mennyiség:
Rendelhető mennyiség?50
Mennyiség 
?
1 - 5051+
Egységár (ÁFA nélkül)
(Egységár ÁFA együtt)
56.18 €
(66.85 €)
56.18 €
(66.85 €)

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
C-295N-B
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
56.18 €
( 66.85 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· In this lock system you can set the pin code (10,000 ways) freely.
· Align the password number, and unlock it by turning the knob.
· Mechanical type requires no power supply.
· Choose from vertical type C-295N-A and horizontal type C-295N-B.
· Install it with one touch just by pushing it in.
· Lock is held in place even if the knob is forcibly rotated

Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
A cikkszám megerősítésre került