Üdvözöljük az új MISUMI e-katalógusban!
Korszerűsítettük online rendszereinket! Tudjon meg többet itt.

Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 6 munkanapok belül
  • Low Floor Fixed Castors for Heavy Loads Without Stopper K-300HK

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 3 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Mounting height

    (mm)

    Allowable Load Range

    (daN)

    Allowable Load

    (daN)

    Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

    (mm)

    Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

    (mm)

    Plate Length L1

    (mm)

    Plate Width W1

    (mm)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width

    (mm)

    Product CD

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    78
    220.01~320.00
    294
    55
    28
    85
    58
    50
    32.5
    31306
    10
    1 darab
    96.5
    320.01~485.00
    392
    55
    28
    86
    59
    65
    36
    31307
    10
    1 darab
    108
    485.01~750.00
    490
    63
    40
    95
    72
    75
    39
    31308
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    18.06 €8.31 €
    ( 9.89 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    25.21 €
    ( 30.00 € )
    6 munkanapok
    31.24 €14.68 €
    ( 17.47 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    The swivel part has undergone a surface-strengthening quenching process. Super tough nylon with excellent oil resistance and abrasion resistance is used.