2
Megerősítve
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Material
    • Steel
  • Width W(mm)
  • Left/Right Side
  • Plate Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges

Flat plug-in hinges / unperforated / rolled / steel / zinc chromated / B-65 / TAKIGEN (B-65-1-L)

Cikkszám:

B-65-1-L
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
B-65-1-L

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Material

Width W

(mm)

Left/Right Side

Plate Thickness t

(mm)

Shaft Diameter φD

(mm)

Product Code

Minimális rendelési mennyiség
100
[Steel] Hot-rolled Steel Plate (EN 1.0320 Equiv. (hot coiled))
82
Left Type
4
8
10164
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
10.02 €3.61 €
( 4.30 € )
Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

Részletes információk

Alapvető információk

From heavy weight to small doors, you can choose the size according to the application. Right side type and left side type available.

A cikkszám megerősítésre került