2
Megerősítve
  • Nominal Number
  • Applicable Screw Dia.
  • Outer Diameter φd(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Seal Washer SWS-N Type (Type with No Diameter Tightening Margin for Bolts with Heads)【10 darab】 (SWS14X21-N)

Seal Washer SWS-N Type (Type with No Diameter Tightening Margin for Bolts with Heads) SWS14X21-N

Cikkszám:

SWS14X21-N
Törlés
Mennyiség:
Csomag (10 darab)

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SWS14X21-N

Nominal Number

Applicable Screw Dia.

Outer Diameter φd

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
14
M14
21
10
1 csomag

10 darab

Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
12.98 €
( 15.45 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Pack of 10 pcs.

[Features]
· Use of special rubber having excellent performance ensures high levels of oil resistance, heat resistance and tensile strength.
· Easy mounting and excellent workability.
· Superior strength of special synthetic rubber enables repeated use.
· Features superior sealing properties as a lip structure is used for the packing portion.
· Unlike conventional copper packings, can be applied to somewhat rougher fitting surface

Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
A cikkszám megerősítésre került