Üdvözöljük az új MISUMI e-katalógusban!
Korszerűsítettük online rendszereinket! Tudjon meg többet itt.

Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Supply Side, Tube Flange Nominal
  • Control Side, Tube Flange Nominal
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Malleable Valve, General-Purpose 10K Type, Globe Valve, Flanged, Reinforced PTFE Disk Installed

Malleable Valve, General-Purpose 10K Type, Globe Valve, Flanged, Reinforced PTFE Disk Installed HM10KFD-25

Cikkszám:

HM10KFD-25
Törlés
  • Egységár (ÁFA nélkül)
    123.58 €
  • Összesen (ÁFA nélkül)
    123.58 €
    (Ár ÁFA együtt: 147.06 €)
  • Feladási dátum
    9 munkanapok
    Referencia feladási dátum: 21.03.2025
Mennyiség:
Rendelhető mennyiség?19
Mennyiség 
?
1 - 1415+
Egységár (ÁFA nélkül)
(Egységár ÁFA együtt)
123.58 €
(147.06 €)
123.58 €
(147.06 €)

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
HM10KFD-25

Supply Side, Tube Flange Nominal

Control Side, Tube Flange Nominal

Minimális rendelési mennyiség
25A(1B)
25A(1B)
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
123.58 €
( 147.06 € )
8 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
A cikkszám megerősítésre került