Szűrési feltételek
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Size
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Suspended Piping Metal Fixture, with Galvanized Steel Sheet SP Suspension Tongue

Cikkszám:

A15517-0040
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
A15517-0040

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Size

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
100 to Less than 200
φ125
128
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
6.17 €
( 7.34 € )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Lantern type hanging band for a spiral duct pipe.
· Set includes a "A10312 suspension tongue" with a with an "A10224 assembly type without SP suspension tongue."
· Made of molten zinc plated steel plate.