2
Megerősítve
  • Particle Size(#)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Thickness T(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Grindstone with Shaft (Economy Type)【50 darab】 (EGWAA-5-15-80)

Grindstone with Shaft (Economy Type) EGWAA-5-15-80

Cikkszám:

EGWAA-5-15-80
Törlés
    Mennyiség:
    Csomag (50 darab)
    Loading...

    Vázlatrajz

    Grindstone with Shaft (Economy Type):Related Image
    [Specifications]
    ● Abrasive Grain: WA
    ● Shaft Material: A3
    ● Binder: Synthetic Rubber
    ● Shape: Circular Cylindrical Type

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    EGWAA-5-15-80

    Particle Size

    (#)

    Outer Diameter D

    (mm)

    Thickness T

    (mm)

    Color

    Maximum Rotation Speed

    (min-1)

    Minimális rendelési mennyiség
    80
    5
    15
    Red
    95000
    1 csomag

    50 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    26.10 €
    ( 31.06 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Gentle contact with work material ensures great processing performance! Convenient 50 piece pack

    Specifikációk és ár

    Specifications

    1 Pack Unit 50 Piece Packed
    Model NumberOuter Diameter
    (mm)
    Thickness
    (mm)
    Shaft Diameter
    (mm)
    Shaft Length
    (mm)
    Particle Size
    (#)
    ColorMaximum Rotation Speed
    (rpm)
    Unit Price per Piece
    EGWAA-4-14-8041433080Red119,00041.4
    EGWAA-4-14-120120Yellow41.4
    EGWAA-4-14-240240Green41.4
    EGWAA-4-14-320320Gray41.4
    EGWAA-5-15-8051580Red95,00041.4
    EGWAA-5-15-120120Yellow41.4
    EGWAA-5-15-240240Green41.4
    EGWAA-5-15-320320Gray41.4
    EGWAA-6-16-8061680Red79,00041.4
    EGWAA-6-16-120120Yellow41.4
    EGWAA-6-16-240240Green41.4
    EGWAA-6-16-320320Gray41.4
    EGWAA-8-19-8081980Red59,00041.4
    EGWAA-8-19-120120Yellow41.4
    EGWAA-8-19-240240Green41.4
    EGWAA-8-19-320320Gray41.4
    EGWAA-10-20-80102080Red47,00041.4
    EGWAA-10-20-120120Yellow41.4
    EGWAA-10-20-240240Green41.4
    EGWAA-10-20-320320Gray41.4
    A cikkszám megerősítésre került