Megerősítve
  • Shank MT No
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • d(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

NAKANE Rotating Center, Light Torque, Waterproof Type FP SP

NAKANE Rotating Center, Light Torque, Waterproof Type FP SP FP3-SP

Cikkszám:

FP3-SP
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    FP3-SP

    Shank MT No

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    d

    (mm)

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    MT3
    28
    32
    85.5
    34.7
    145.5
    5
    28
    470
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    372.50 €
    ( 443.27 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Oil seal exhibits waterproofing effects while not rotating.
    [Features]
    · Inherits the compact design that is characteristic of NAKANE (same size as standard type).
    · Rotation follows quick-starting machines.
    · 2 types of tip shape, SP and TP, are available to choose from for optimum center selection.

    A cikkszám megerősítésre került