Megerősítve
  • Cutting Direction
  • Shank height(mm)
  • Shank width(mm)
  • B(mm)
  • F1(mm)
  • H1=h(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Wrench
  • Standard corner R (rε)
  • Clamp screw
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

SCLC Type (External Diameter / End-Face Machining)

SCLC Type (External Diameter / End-Face Machining) SCLCR2020K-12

Cikkszám:

SCLCR2020K-12
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SCLCR2020K-12

    Cutting Direction

    Shank height

    (mm)

    Shank width

    (mm)

    B

    (mm)

    F1

    (mm)

    H1=h

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    Wrench

    Standard corner R (rε)

    Clamp screw

    Minimális rendelési mennyiség
    Right-hand
    20
    20
    20
    25
    20
    125
    22
    LTW-20/-
    0.4
    SB-5090TR
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    118.16 €
    ( 140.61 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features] Machining applications: Outer diameter and flange; compatible insert shape: C (80° two-bolt); compatible insert relief angle: positive 7° (C); clamping method: screw-on (S).

    A cikkszám megerősítésre került