Szűrési feltételek

SUMOCHAM (Head Replacement Type Drill Body) DCN-5D, Machining Diameter 6.0 mm–32.9 mm

SUMOCHAM (Head Replacement Type Drill Body) DCN-5D, Machining Diameter 6.0 mm–32.9 mm

Cikkszám:

Befejezetlen: 5 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Machining Diameter Φd

    (mm)

    Groove Length (ℓ)

    (mm)

    Work material

    Overall length (L)

    (mm)

    Shank Type

    Dimension L

    (mm)

    Dimension L1

    (mm)

    Dimension l2

    (mm)

    Dimension φD

    (mm)

    Dimension φD1

    (mm)

    Product Designation

    Dimensions φPd

    (mm)

    Accessory

    Compatible Head 1

    Compatible Head 2

    Minimális rendelési mennyiség
    6.0~6.4
    30
    General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Titanium[○]
    89
    A
    30
    44.0
    45
    12
    16
    DCN 060-030-12A-5D
    6
    Detachable Key: K DCN 6-9.99
    ICP/M/K/N,ICF
    060~064
    1 darab
    6.0~6.4
    30
    General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Titanium[○]
    89
    R
    30
    44.0
    45
    12
    16
    DCN 060-030-12R-5D
    6
    Detachable Key: K DCN 6-9.99
    ICP/M/K/N,ICF
    060~064
    1 darab
    9.5~9.9
    48
    General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Titanium[○]
    108.3
    A
    48
    63.3
    45
    12
    16
    DCN 095-048-12A-5D
    9
    Detachable Key: K DCN 6-9.99
    ICP/M/K/N,FCP,ICF
    095~099
    1 darab
    11.0~11.4
    55
    General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Titanium[○]
    119.6
    A
    55
    71.6
    48
    16
    20
    DCN 110-055-16A-5D
    11
    Detachable Key: K DCN 10-13.99
    ICP/M/K/N,FCP,ICF
    110~114
    1 darab
    12.5~12.9
    62
    General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Titanium[○]
    127.5
    A
    62
    79.5
    48
    16
    20
    DCN 125-062-16A-5D
    12
    Detachable Key: K DCN 10-13.99
    ICP/M/K/N,FCP,ICF
    125~129
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    368.11 €
    ( 438.05 € )
    8 munkanapok
    338.10 €
    ( 402.34 € )
    8 munkanapok
    368.11 €
    ( 438.05 € )
    6 munkanapok
    399.75 €
    ( 475.70 € )
    8 munkanapok
    399.75 €
    ( 475.70 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    The cutting force increases the clamping force of the head, which enables stable machining, and is a part for free-cutting steelOCHAM that achieves good internal lubrication through the coolant hole at the tip of the holder.