Megerősítve

Toggle Clamp - Latch Type - Flange Base, J-Shaped Hook, GH-431M / GH-431-SS

Cikkszám:

GH-431M
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
GH-431M

Body Material

Minimális rendelési mennyiség
EN 1.0038 Equiv.
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
26.47 €
( 31.50 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Latch type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 3180 N. Iron or stainless steel may be selected for the main body material. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. Supplying OEM products for various manufacturers, and with sites in Europe and North America, they have expanded their sales and gained an excellent reputation.

A cikkszám megerősítésre került