Szűrési feltételek
  • Effective Circumference(mm)
  • Belt length(Inch)
  • The number of ribs
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 10 munkanapok belül

Maxstar Multi-Wedge V-Belt, 8V Type

Maxstar Multi-Wedge V-Belt, 8V Type 4R8V2650

Cikkszám:

4R8V2650
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
4R8V2650

Effective Circumference

(mm)

Belt length

(Inch)

The number of ribs

Minimális rendelési mennyiség
6,731
265
4
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1,518.97 €
( 1,807.57 € )
10 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Unique V-belt with narrow shape and high transmission capabilities. Saves energy, enables compact design. Excellent heat resistance and static electricity prevention.