Szűrési feltételek
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Swivel Castors for Super Heavy Weights Without Stopper K-100WHB-P

Cikkszám:

K-100WHB-P-50
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
K-100WHB-P-50

Mounting height

(mm)

Allowable Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length L1

(mm)

Plate Width W1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Product CD

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
79
220.01~320.00
294
64
64
84
84
50
38
39
30094
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
63.60 €
( 75.68 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Since the swivel part has a packing structure, waterproofing, dust-proofing, and rust-proofing effects are outstanding.
· The wheel is made of a special synthetic resin for which the main raw material is phenol resin, and which features excellent abrasion resistance, shock resistance, and high load resistance