Thrust Bolt (BJ732) (Part Numbers - CAD Download)

Thrust Bolt (BJ732)
  • Volume Discount
Both steel and plastic made types available. Thread sizes M6 to M24 (In stainless steel M6 to M12) are available.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
BJ732-06025
BJ732-06025-SUS
BJ732-06035-SUS
BJ732-06045
BJ732-06045-SUS
BJ732-08030
BJ732-08030-SUS
BJ732-08040
BJ732-08040-SUS
BJ732-08050
BJ732-08050-SUS
BJ732-10040
BJ732-10040-SUS
BJ732-10050
BJ732-10050-SUS
BJ732-10060
BJ732-10060-SUS
BJ732-12050
BJ732-12050-SUS
BJ732-12060
BJ732-12060-SUS
BJ732-12070
BJ732-12070-SUS
BJ732-16055
BJ732-16065
BJ732-16075
BJ732-20060
BJ732-20075
BJ732-20090
BJ732-24060
BJ732-24080
BJ732-24100
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSMaterial Thread Dia. M Thread Pitch Screw Length L

5.82 €

1 6 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.6125

7.81 €

1 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)6125

9.37 €

1 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)6135

5.85 €

1 6 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.6145

10.33 €

1 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)6145

7.17 €

1 8 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.81.2530

10.47 €

1 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)81.2530

7.21 €

1 8 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.81.2540

11.80 €

1 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)81.2540

7.22 €

1 8 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.81.2550

13.10 €

1 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)81.2550

8.37 €

1 8 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.101.540

15.44 €

1 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)101.540

8.42 €

1 6 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.101.550

18.07 €

1 Available 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)101.550

8.45 €

1 8 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.101.560

21.40 €

1 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)101.560

10.71 €

1 6 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.121.7540

19.76 €

1 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)121.7540

10.75 €

1 6 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.121.7560

23.09 €

1 Available 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)121.7560

10.78 €

1 8 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.121.7570

26.42 €

1 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)121.7570

14.27 €

1 6 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.162.045

14.39 €

1 6 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.162.065

14.47 €

1 6 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.162.075

19.02 €

1 8 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.202.560

19.25 €

1 6 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.202.575

19.48 €

1 8 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.202.590

71.97 €

1 8 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.243.060

72.41 €

1 8 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.243.080

72.80 €

1 8 Days 10[Steel] EN 1.7220 Equiv.243.0100

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Hexagon Thread Type Coarse

Tech Support