Screw Adapter for Ferrule Pipe (Part Numbers - CAD Download)

Screw Adapter for Ferrule Pipe
  • Promotional pricing ends 30/11/2024
  • Volume Discount
[Features] Made in Japan, 320 to 400# polished inside and out. - Stainless steel

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
THAD-C-304-1.0SX20A
THAD-C-304-1.0SX25A
THAD-C-304-1.5SX20A
THAD-C-304-1.5SX25A
THAD-C-304-1.5SX32A
THAD-C-304-1.5SX40A
THAD-C-304-1.25SX25A
THAD-C-304-1.25SX32A
THAD-C-304-2.0SX25A
THAD-C-304-2.0SX32A
THAD-C-304-2.0SX40A
THAD-C-304-2.0SX50A
THAD-C-304-2.5SX50A
THAD-C-304-2.5SX65A
THAD-C-304-3.0SX65A
THAD-C-316L-1.0SX8A
THAD-C-316L-1.0SX10A
THAD-C-316L-1.0SX15A
THAD-C-316L-1.0SX20A
THAD-C-316L-1.0SX25A
THAD-C-316L-1.5SX8A
THAD-C-316L-1.5SX10A
THAD-C-316L-1.5SX15A
THAD-C-316L-1.5SX20A
THAD-C-316L-1.5SX25A
THAD-C-316L-1.5SX32A
THAD-C-316L-1.5SX40A
THAD-C-316L-8AX8A
THAD-C-316L-10AX10A
THAD-C-316L-15AX15A
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Nominal Outside Diameter D Fitting Material I.D. d(d1)
(Ø)
I.D. d2
(mm)
Nominal Diameter of Pipe Connection Screw Nominal Outside Diameter D
(φ)

45.99 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2321R3/41.0S

43.22 €

30.25 €

1 Available Same day

Stock

1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2326R11.0S

48.80 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.721R3/41.5S

56.54 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.726R11.5S

65.55 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.735.7R1 1/41.5S

74.04 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.740R1 1/21.5S

52.77 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)29.426R11.25S

62.92 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)29.435.7R1 1/41.25S

70.03 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.826R12.0S

79.93 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.835.7R1 1/42.0S

84.17 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.840R1 1/22.0S

85.46 €

59.82 €

1 Available Same day

Stock

1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.851.5R22.0S

87.53 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)59.551.5R22.5S

103.70 €

1 Available 15 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)59.567.3R2 1/22.5S

109.26 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)72.367.3R2 1/23.0S

67.62 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2310.5R1/41.0S

67.68 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2314R3/81.0S

67.76 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2317.5R1/21.0S

52.51 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2321R3/41.0S

58.01 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2326R11.0S

67.51 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.710.5R1/41.5S

67.57 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.714R3/81.5S

67.66 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.717.5R1/21.5S

55.32 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.721R3/41.5S

65.41 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.726R11.5S

77.14 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.735.7R1 1/41.5S

86.90 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.740R1 1/21.5S

68.49 €

1 Available 5 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)10.58.8R1/48A

68.53 €

1 Available 5 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1412.3R3/810A

68.66 €

1 Available 5 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)17.516.7R1/215A

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Fitting Fitting Shape Conversion Adapter Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) ISO Ferule Union
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) Screw for Pipes Dia., Center Reducing/Concentricity Surface Finish Interior and Exterior Polishing

Tech Support