Szűrési feltételek
  • Thread Nominal
  • Compatible Tube Outer Diameter(mm)
  • Compatible Tube Inner Diameter(mm)
  • Tube O.D. (mm) D(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Couplings with Tube Insert / Nut and Sleeve Integrated / Connectors

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Couplings with Tube Insert/Nut and Sleeve Integrated/Connectors:Related Image

Material: Brass

Specifications

Part Number-Nominal
TCRH4-1
Part NumberNominalR(PT)Applicable Tube I.D. (mm)LBCdH1 Wrench FlatsH2 Wrench FlatsMass (g)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeApplicable Tube O.D. (mm)1 ~ 9 pc(s).10~20
TCRH411 / 82.52813.53.51.3101013
21 / 428.513.53.51.3141018
611 / 8427.5144.52.7101214
21 / 428144.52.7141221
811 / 8628165.54.7121417
21 / 428165.54.7141423
33 / 829.5165.54.7171431
1021 / 47.530.5195.56171730
33 / 831.5195.56171736
41 / 234.5195.56221754

Cikkszámlista

Elemek száma

Thread Nominal

Compatible Tube Outer Diameter

(mm)

Compatible Tube Inner Diameter

(mm)

Tube O.D. (mm) D

(Ø)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
1/8
4
2.5
4
10
1 darab
1/8
6
4
6
10
1 darab
1/8
8
6
8
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1.76 €
( 2.09 € )
5 munkanapok
1.76 €
( 2.09 € )
5 munkanapok
2.26 €
( 2.69 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] The media used are air, water or oil, connection fitting with inserts for pipes.

Vázlat és specifikációk

More Information

Specifications
Applicable FluidAir, Water, Oil
Operating Temperature Range*Air : -20 ~ 60°C
Water: 0 ~ 60°C
Oil: -20 ~ 60°C
Max. Operating PressureIt applies to Maximum Operating Pressure of tubes.
Operating Vacuum Level-100kPa
* No Freezing