Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Cikkszám:
javaslat található.Type | Material | Surface Treatment |
HPTCUL | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate |
HPTUL | ||
HPTWUL | ||
SHPTCUL | EN 1.4301 Equiv. | - |
SHPTUL | ||
SHPTWUL |
Part Number |
HPTSS6 |
Part Number | Mass g | T | Applicable Screw and Nut | Unit Price | Volume Discount Rate | |||
Screw | Quantity | Nut | Quantity | 1~99 pc(s). | 100~120 | |||
HPTCUL6 | 150 | 2.3 | M6-10 | 4 | M6 | 4 | ||
SHPTCUL6 | 2 | |||||||
HPTUL6 | 600 | 2.3 | 7 | 7 | ||||
SHPTUL6 | 2 | |||||||
HPTWUL6 | 598 | 2.3 | 12 | 12 | ||||
SHPTWUL6 | 2 |
Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
7.94 € ( 9.45 € ) | 5 munkanapok |
10.33 € ( 12.29 € ) | 5 munkanapok |
15.23 € ( 18.12 € ) | 5 munkanapok |
18.51 € ( 22.03 € ) | 5 munkanapok |
17.51 € ( 20.84 € ) | 5 munkanapok |
24.12 € ( 28.70 € ) | 5 munkanapok |
8.97 € ( 10.67 € ) | 5 munkanapok |
11.58 € ( 13.78 € ) | 5 munkanapok |
19.99 € ( 23.79 € ) | 5 munkanapok |
23.80 € ( 28.32 € ) | 5 munkanapok |
23.06 € ( 27.44 € ) | 5 munkanapok |
30.11 € ( 35.83 € ) | 5 munkanapok |