Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Number of Extrusion Connection Holes
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 5 munkanapok belül
  • 5 Series / Sheet Metals L-Shaped

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 10 javaslat található.
    Mennyiség:

    Vázlatrajz és specifikációs táblázat

    5 Series/Sheet Metals L-Shaped:Related Image

    TypeMaterialSurface Treatment
    HPTLNEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate
    HPTLS
    HPTLD
    SHPTLNEN 1.4301 Equiv.-
    SHPTLS

    Specifications

    Part Number
    HPTSS5
    Part NumberMass
    (g)
    TApplicable Screw and NutUnit PriceVolume Discount Rate
    ScrewQuantityNutQuantity1~99 pc(s).100~120
    HPTLN5413.2M5-83M53
    SHPTLN52
    HPTLS5463.244
    SHPTLS5244
    HPTLD5812.388

    Alterations

    5 Series/Sheet Metals L-Shaped:Related Image

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Material

    Material Detail

    Surface Treatment

    Accessories

    Number of Extrusion Connection Holes

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    Not Provided
    8
    10
    1 darab
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    SET (Screw, Nut Set)
    8
    -
    1 darab
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    Not Provided
    3
    10
    1 darab
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    SET (Screw, Nut Set)
    3
    -
    1 darab
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    Not Provided
    4
    10
    1 darab
    Steel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    SET (Screw, Nut Set)
    4
    -
    1 darab
    Stainless Steel
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Not Provided
    3
    10
    1 darab
    Stainless Steel
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    SET (Screw, Nut Set)
    3
    10
    1 darab
    Stainless Steel
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Not Provided
    4
    10
    1 darab
    Stainless Steel
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    SET (Screw, Nut Set)
    4
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    3.66 €
    ( 4.36 € )
    5 munkanapok
    7.94 €
    ( 9.45 € )
    5 munkanapok
    2.17 €
    ( 2.58 € )
    Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    3.72 €
    ( 4.43 € )
    5 munkanapok
    2.26 €
    ( 2.69 € )
    Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    4.41 €
    ( 5.25 € )
    5 munkanapok
    2.40 €
    ( 2.86 € )
    5 munkanapok
    4.27 €
    ( 5.08 € )
    5 munkanapok
    2.52 €
    ( 3.00 € )
    Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    5.04 €
    ( 6.00 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk


    It can be used as reinforcement for frame fastening. Sheet metal panels are used in necessary places, e.g. when reinforcement for fastening parts (bracket fastening, bolt fastening, joint fastening) is required.

    Vázlat és specifikációk

    Example of Use

    5 Series/Sheet Metals L-Shaped:Related Image