Megerősítve
  • Screw Nominal T1
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Brass Fittings for Steel Pipe / 90 Deg. Elbow

Cikkszám:

SJSFL6A
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Brass Fittings for Steel Pipe/90 Deg. Elbow:Related Image

Type Material
SJSFLEN CW617N Equiv.

Specifications

Part Number
SJSMT6A
Part NumberRc (PT)L1L2Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 9 pc(s).10~20 pcs.
SJSFL6A1/82222
8A1/42525
10A3/82929
15A1/23434
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SJSFL6A

Screw Nominal T1

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
1/8B(6A)
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
6.09 €
( 7.25 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[A low pressure fitting with high corrosion resistance. [Material] EN CW617N Equiv.

Vázlat és specifikációk

More Information

Fitting Specifications
Operating Temperature Range-50 ~ 150˚C (No Freezing)
Max. Operating Pressure6.9MPa
A cikkszám megerősítésre került