Megerősítve
  • Screw Nominal T1
  • Screw Nominal T2
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Brass Fittings for Steel Pipe / Socket / Threaded / Tapped

Cikkszám:

SJSXS10A
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

Brass Fittings for Steel Pipe/Socket/Threaded/Tapped:Related Image

Type Material
SJSXSEN CW614N Equiv.

Specifications

Part Number
SJSMT6A
Part NumberRc (PT)R (PT)LdBUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.T1T21 ~ 9 pc(s).10~20 pcs.
SJSXS6A1/81/820514
8A1/41/424817
10A3/83/8281121
15A1/21/2331526
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SJSXS10A

Screw Nominal T1

Screw Nominal T2

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
3/8B(10A)
3/8B(10A)
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
8.73 €
( 10.39 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[A low pressure fitting with high corrosion resistance. [Material] EN CW614N Equiv.

Vázlat és specifikációk

More Information

Fitting Specifications
Operating Temperature Range-50 ~ 150˚C (No Freezing)
Max. Operating Pressure6.9MPa
A cikkszám megerősítésre került