Szűrési feltételek

High Pressure Pipe Fittings / 45 Deg. Elbow

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Vázlatrajz és specifikációs táblázat

High Pressure Pipe Fittings/45 Deg. Elbow:Related Image
 
Type Material
SGPHEHEN 1.1158 Equiv.
SUTHEHEN 1.4301 Equiv.

Specifications

Part Number
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Part NumberRc (PT)SGPHEHSUTHEHSGPHEHSUTHEH
TypeNo.(D)(L)(D)(L)Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
1 ~ 4 pc(s).5~20 pcs.1 ~ 4 pc(s).5~20 pcs.
SGPHEH

SUTHEH
8A 1/423 18.4 23 18.4
10A3/827 18.9 27 18.9
15A1/234 24.1 34 24.1
20A3/43926.7 3926.7
25A14730.3 4730.3
32A1 1/45635.5 56 35.5
40A1 1/263 39.6 6339.6
50A276 46.4 7646.4
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Cikkszámlista

Elemek száma

Material

Screw Nominal T1

Applicable Fluid

Operating Temperature Range

(°C)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
[Steel] EN 1.1158 Equiv.
3/8B(10A)
Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
~350
10
1 darab
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
3/8B(10A)
-
~800
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
5.55 €
( 6.60 € )
6 munkanapok
14.11 €
( 16.79 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] High pressure threaded fitting with a maximum operating pressure of 20.6 MPa.

Vázlat és specifikációk

More Information

Fitting Specifications
Fitting MaterialSteel EN 1.1158 Equiv. of JIS G4051 or Equiv.
Stainless Steel EN 1.4301 Equiv. of JIS G3459 or Equiv.
Max. Operating Temp.EN 1.1158 Equiv. 350°C O Ring 100°C
SUS30 4800°C
Max. Operating Pressure20.6MPa
Applicable PipePlumbing with Carbon Steel Pipes, JIS G3454, 3455, 3456
Plumbing with Stainless Steel Pipes, JIS G3459
* EN 1.1158 Equiv. material is made of JIS B2316, while EN 1.4301 Equiv. material is made of JIS B2316.
As fittings are cast products, ( ) dimensions such as (L) and (T) are for reference, not guaranteed.