Szűrési feltételek
  • Head thickness
  • D (Shaft diameter)(mm)
  • P (Tip diameter)(mm)
      [3.2–6.9/0.01mm egység]
    • V (Hole diameter)(mm)
        [0.8–5.7/0.01mm egység]
      • Concentricity
      • Inner dia. tolerance
      • Shaft diameter tolerance
      • L(L dimension)(mm)
          [40–250/0.01mm egység]
        • N(mm)
            [20–240/1mm egység]
          • S (V hole diameter length)(mm)
              [1–17/0.5mm egység]
            • Type
            • CAD

            Ejector sleeves / steel / stepped / length and diameter configurable / concentricity 0.005

            Cikkszám:

            Befejezetlen: 2 javaslat található.
            Mennyiség:

            Vázlatrajz

            Cikkszámlista

            Elemek száma

            Head thickness

            D (Shaft diameter)

            (mm)

            P (Tip diameter)

            (mm)

            V (Hole diameter)

            (mm)

            Concentricity

            Inner dia. tolerance

            Shaft diameter tolerance

            L(L dimension)

            (mm)

            N

            (mm)

            S (V hole diameter length)

            (mm)

            RoHS?Minimális rendelési mennyiség
            6mm(JIS)
            6
            3.2 ~ 5.9
            0.8 ~ 4.7
            ◎0.005
            +0.005/0
            0/-0.005
            40 ~ 225
            20 ~ 215
            1 ~ 14
            10
            1 darab
            6mm(JIS)
            7
            3.2 ~ 6.9
            2 ~ 5.7
            ◎0.005
            +0.005/0
            0/-0.005
            40 ~ 250
            20 ~ 240
            1 ~ 17
            10
            1 darab
            Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
            Normál feladási dátum
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat

            Részletes információk