Szűrési feltételek
  • Head thickness
  • D (Shaft diameter)(mm)
  • P (Tip diameter)(mm)
      [3.5–7.45/0.01mm egység]
    • V (Hole diameter)(mm)
        [2–5.5/0.1mm egység]
      • C (Recess diameter)(mm)
          [2.5–6/0.1mm egység]
          [2.5–6/0.5mm egység]
        • L (L dimension)(mm)
            [50–500/0.01mm egység]
          • N(mm)
              [16–500/1mm egység]
            • S (V hole diameter length)(mm)
                [20–150/5mm egység]
              • Type
              • CAD

              Ejector sleeves / steel / nitrided / stepped / length and diameter configurable / concentricity 0.08 / JIS standard

              Cikkszám:

              Befejezetlen: 10 javaslat található.
              Mennyiség:

              Vázlatrajz

              Cikkszámlista

              Elemek száma

              Head thickness

              D (Shaft diameter)

              (mm)

              P (Tip diameter)

              (mm)

              V (Hole diameter)

              (mm)

              C (Recess diameter)

              (mm)

              L (L dimension)

              (mm)

              N

              (mm)

              S (V hole diameter length)

              (mm)

              RoHS?Minimális rendelési mennyiség
              6mm(JIS)
              5
              3.5 ~ 4.95
              2 ~ 3
              2.5 ~ 3.5
              50 ~ 300
              16 ~ 300
              20 ~ 100
              10
              1 darab
              6mm(JIS)
              5.5
              3.5 ~ 5.45
              2 ~ 3.5
              2.5 ~ 4
              50 ~ 300
              16 ~ 300
              20 ~ 100
              10
              1 darab
              6mm(JIS)
              6
              4 ~ 5.95
              2 ~ 4
              2.5 ~ 4.5
              50 ~ 500
              16 ~ 500
              20 ~ 100
              10
              1 darab
              6mm(JIS)
              6
              4 ~ 5.95
              2 ~ 4
              2.5 ~ 4.5
              50 ~ 500
              16 ~ 500
              20 ~ 100
              10
              1 darab
              6mm(JIS)
              6.5
              4 ~ 6.45
              2 ~ 4.5
              2.5 ~ 5
              50 ~ 500
              16 ~ 500
              20 ~ 150
              10
              1 darab
              6mm(JIS)
              6.5
              4 ~ 6.45
              2 ~ 4.5
              2.5 ~ 5
              50 ~ 500
              16 ~ 500
              20 ~ 150
              10
              1 darab
              6mm(JIS)
              7
              4 ~ 6.95
              2 ~ 5
              2.5 ~ 5.5
              50 ~ 500
              16 ~ 500
              20 ~ 150
              10
              1 darab
              6mm(JIS)
              7
              4 ~ 6.95
              2 ~ 5
              2.5 ~ 5.5
              50 ~ 500
              16 ~ 500
              20 ~ 150
              10
              1 darab
              6mm(JIS)
              7.5
              4 ~ 7.45
              2 ~ 5.5
              2.5 ~ 6
              50 ~ 500
              16 ~ 500
              20 ~ 150
              10
              1 darab
              6mm(JIS)
              7.5
              4 ~ 7.45
              2 ~ 5.5
              2.5 ~ 6
              50 ~ 500
              16 ~ 500
              20 ~ 150
              10
              1 darab
              Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
              Normál feladási dátum
              -
              ( - )
              Árajánlat
              -
              ( - )
              Árajánlat
              -
              ( - )
              Árajánlat
              -
              ( - )
              Árajánlat
              -
              ( - )
              Árajánlat
              -
              ( - )
              Árajánlat
              -
              ( - )
              Árajánlat
              -
              ( - )
              Árajánlat
              -
              ( - )
              Árajánlat
              -
              ( - )
              Árajánlat

              Részletes információk