Szűrési feltételek
  • Tip diameter tolerance (Reference tolerance)
  • Head thickness
  • D (Shaft diameter)(mm)
  • P (Tip diameter)(mm)
  • Alterations
  • L (L dimension)(mm)
  • N(mm)
  • Type
  • CAD

Ejector pins / cylindrical head / EN 1.3343 Equiv. / stepped

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Vázlatrajz

Cikkszámlista

Elemek száma

Tip diameter tolerance (Reference tolerance)

Head thickness

D (Shaft diameter)

(mm)

P (Tip diameter)

(mm)

Alterations

L (L dimension)

(mm)

N

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
0/-0.005
4mm(T4)
3
2.3
No
150
90
10
1 darab
0/-0.005
4mm(T4)
3
2.3
Yes
150
90
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
-
( - )
Árajánlat
-
( - )
Árajánlat

Részletes információk