Szűrési feltételek

Mindent töröl

  • Készlet
  • Material
  • Nominal(mm)
  • CAD
  • Rivet

    MISUMI's good value rivets come in many sizes, with different types of head and diameters. Rivets are versatile in use as fasteners, and depending on your application you can find with us flat or round rivets, blind rivets, push type rivets and many others made from plastic or metal such as steel, copper, aluminium - MISUMI offers rivets up from quantities of one single piece by brands like SUNCO or MARUEMO.
      • Flat Hollow Rivet
        • KEDVEZMÉNYEZETT
        • Volume Discount

        SUNCO

        Flat Hollow Rivet

        Can be attached with less force than solid rivets. Also recommended for use with rotating parts.
        További részletek
        MaterialNominal(mm)
        Stainless Steel2 ~ 6
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        0.04 €
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        Speciális ár
        Normál feladási dátum:
        Raktári cikk: 1 munkanap
        Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
        Konfigurálás
      • POP Open Type Rivet TAP / D BS
        • KEDVEZMÉNYEZETT
        • Volume Discount

        NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

        POP Open Type Rivet TAP / D BS【1 – 1000 darab】

        One of the most common types used in various parts. A standard aluminium alloy rivet that can be used in a variety of applications. [It is used for automotive sheet metal, electrical sheet metal, etc.
        További részletek
        MaterialNominal(mm)
        Aluminum2 ~ 6.4
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        0.08 €
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        Speciális ár
        Normál feladási dátum:
        Raktári cikk: 1 munkanap
        Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
        Konfigurálás
      • POP Open Type Rivet TAP / K BS
        • KEDVEZMÉNYEZETT
        • Volume Discount
        • Stock

        NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

        POP Open Type Rivet TAP / K BS【1 – 1000 darab】

        One of the most commonly used types for various parts. A standard aluminium alloy rivet that can be used in a variety of applications. [It is used for automotive sheet metal, electrical sheet metal, etc.
        További részletek
        MaterialNominal(mm)
        Aluminum2.4 ~ 4.8
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        0.08 €
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        Speciális ár
        Normál feladási dátum:
        Raktári cikk: 1 munkanap
        Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
        Konfigurálás
      • DIN 1476 Round head grooved pin
        • Volume Discount

        REYHER

        DIN 1476 Round head grooved pin

        Grooved pins; Grooved pins with round head; compare ISO 8746
        További részletek
        MaterialNominal(mm)
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        0.03 €
        Normál feladási dátum:
        3 munkanapok
        Konfigurálás
      • Countersunk-Head Rivet
        • KEDVEZMÉNYEZETT
        • Volume Discount

        SUNCO

        Countersunk-Head Rivet【1 – 10000 darab】

        Designed so that the rivet head does not stick out from the member surface when tightened.
        További részletek
        MaterialNominal(mm)
        Aluminum / Stainless Steel / Brass / Steel / Copper2 ~ 9
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        0.02 €
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        Speciális ár
        Normál feladási dátum:
        Raktári cikk: 1 munkanap
        Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
        Konfigurálás
      • POP Open Type Rivet AD ABS
        • KEDVEZMÉNYEZETT
        • Volume Discount

        NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

        POP Open Type Rivet AD ABS【1 – 1000 darab】

        One of the most commonly used types for various parts. Aluminium alloy is used for both the rivet and the mandrel, providing excellent corrosion resistance. [Features]It is used for automotive sheet metal, electrical sheet metal, etc.
        További részletek
        MaterialNominal(mm)
        Aluminum2.4 ~ 4.8
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        0.11 €
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        Speciális ár
        Normál feladási dátum:
        Raktári cikk: 1 munkanap
        Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
        Konfigurálás
      • DIN 7338 Rivets
        • KEDVEZMÉNYEZETT
        • Volume Discount

        REYHER

        DIN 7338 Rivets

        Pipe rivet; Rivets for brake and clutch lining; rivets
        További részletek
        MaterialNominal(mm)
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        0.15 €
        Normál ár (ÁFA nélkül):
        Speciális ár
        Normál feladási dátum:
        Raktári cikk: 1 munkanap
        Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
        Konfigurálás
      • Blind Rivet standard style alu-steel

          GESIPA

          Blind Rivet standard style alu-steel

          Blind Rivets Alu/Steel Dome Head
          További részletek
          MaterialNominal(mm)
          Normál ár (ÁFA nélkül):
          0.03 €
          Normál feladási dátum:
          Raktári cikk: 1 munkanap
          Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
          Konfigurálás
        • Thin, Flat Rivet / Round Rivet (Stainless Steel)
          • KEDVEZMÉNYEZETT
          • Volume Discount

          MARUEMU WORKS

          Thin, Flat Rivet / Round Rivet (Stainless Steel)【50 – 5000 darab】

          Crimps and permanently bonds materials; should be used in applications where removal is not likely to be necessary. Superior corrosion resistance for the outdoors and high-humidity locations.
          További részletek
          MaterialNominal(mm)
          Stainless Steel
          Normál ár (ÁFA nélkül):
          47.96 €
          Normál ár (ÁFA nélkül):
          Speciális ár
          Normál feladási dátum:
          Raktári cikk: 1 munkanap
          Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
          Konfigurálás
        • ISO 8746 Grooved pins
          • KEDVEZMÉNYEZETT
          • Volume Discount

          REYHER

          ISO 8746 Grooved pins

          Grooved pins; Grooved pins with round head
          További részletek
          MaterialNominal(mm)
          Normál ár (ÁFA nélkül):
          0.03 €
          Normál ár (ÁFA nélkül):
          Speciális ár
          Normál feladási dátum:
          Raktári cikk: 1 munkanap
          Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
          Konfigurálás
        • POP Open Type Rivet SSD SSBS
          • KEDVEZMÉNYEZETT
          • Volume Discount

          NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

          POP Open Type Rivet SSD SSBS

          The most common type of rivet. [Features]· Material: Rivet body / Stainless steel (austenitic), Mandrel / Stainless steel· Head shape: Round· Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours.· No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary. [Applications]· Used in various parts.
          További részletek
          MaterialNominal(mm)
          Stainless Steel3.2 ~ 4.8
          Normál ár (ÁFA nélkül):
          0.19 €
          Normál ár (ÁFA nélkül):
          Speciális ár
          Normál feladási dátum:
          Raktári cikk: 1 munkanap
          Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
          Konfigurálás
        • Blind Rivet PolyGrip steel-steel

            GESIPA

            Blind Rivet PolyGrip steel-steel

            PolyGrip Multigrip Blind Rivets Steel/Steel Dome Head
            További részletek
            MaterialNominal(mm)
            Normál ár (ÁFA nélkül):
            0.07 €
            Normál feladási dátum:
            3 munkanapok
            Konfigurálás
          • POP Shield Type Rivet SSD SSH
            • KEDVEZMÉNYEZETT
            • Volume Discount

            NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

            POP Shield Type Rivet SSD SSH【1 – 1000 darab】

            Shield type rivet (head shape: round). [Features]· Rivet body covers the mandrel head with a bag shape, and the mandrel head does not detach from the body after fastening.· Material: Rivet body / Stainless steel (austenitic), Mandrel / Stainless steel· Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours.· No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary.
            További részletek
            MaterialNominal(mm)
            Stainless Steel3.2 ~ 4.8
            Normál ár (ÁFA nélkül):
            1.75 €
            Normál ár (ÁFA nélkül):
            Speciális ár
            Normál feladási dátum:
            Raktári cikk: 1 munkanap
            Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
            Konfigurálás
          • Round Rivet
            • KEDVEZMÉNYEZETT
            • Volume Discount

            SUNCO

            Round Rivet【1 – 10000 darab】

            [Materials] Aluminum, Stainless Steel, Iron, Copper, Brass [Surface treatment] None, Bright chromate plating, Trivalent white
            További részletek
            MaterialNominal(mm)
            Aluminum / Stainless Steel / Brass / Steel / Copper2 ~ 9
            Normál ár (ÁFA nélkül):
            0.03 €
            Normál ár (ÁFA nélkül):
            Speciális ár
            Normál feladási dátum:
            Raktári cikk: 1 munkanap
            Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
            Konfigurálás
          • Blind Rivet standard style steel-steel

              GESIPA

              Blind Rivet standard style steel-steel

              Blind Rivets Steel/Steel Countersunk
              További részletek
              MaterialNominal(mm)
              Normál ár (ÁFA nélkül):
              0.05 €
              Normál feladási dátum:
              3 munkanapok
              Konfigurálás
            • Ultra Grip Rivet SDUG

                NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                Ultra Grip Rivet SDUG【1000 – 2000 darab】

                By the using the internal lock function, which improved the problems of external lock use, the vibration portion of the vehicle bodywork can be used. The broadly adaptable plate thickness reduces the number of component parts.
                További részletek
                MaterialNominal(mm)
                Normál ár (ÁFA nélkül):
                406.25 €
                Normál feladási dátum:
                6 munkanapok
                Konfigurálás
              • Pop Rivet, Shield Rivet AD-AH (Aluminum-Aluminum)
                • KEDVEZMÉNYEZETT
                • Volume Discount

                NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                Pop Rivet, Shield Rivet AD-AH (Aluminum-Aluminum)【1 – 1000 darab】

                Shield type rivet optimal for fastening parts that will have water pressure applied. [Features]· Rivet body covers the mandrel head with a bag shape, so the mandrel head does not detach from the buckled side. · Aluminum-aluminum rivet. · Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours. · No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary. · Fastening method does not generate sparks or dust and so does not impact the work environment. Also excellent in the automation of assembly lines. [Applications]· Used in aluminum containers. Products where the mandrel head does not detach. · Optimal for use with precision equipment that cannot allow foreign matter to enter the case, such as with PC servers.
                További részletek
                MaterialNominal(mm)
                Aluminum3.2 ~ 4.8
                Normál ár (ÁFA nélkül):
                0.36 €
                Normál ár (ÁFA nélkül):
                Speciális ár
                Normál feladási dátum:
                Raktári cikk: 1 munkanap
                Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
                Konfigurálás
              • Thin, Flat Rivet
                • KEDVEZMÉNYEZETT
                • Volume Discount

                SUNCO

                Thin, Flat Rivet【1 – 5000 darab】

                [Materials] Aluminum, Stainless Steel, Iron, Brass [Surface treatment] (Details) None, Chromate plating, Bright chromate plating, Trivalent white
                További részletek
                MaterialNominal(mm)
                Aluminum / Stainless Steel / Brass / Steel / Copper2 ~ 8
                Normál ár (ÁFA nélkül):
                0.02 €
                Normál ár (ÁFA nélkül):
                Speciális ár
                Normál feladási dátum:
                Raktári cikk: 1 munkanap
                Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
                Konfigurálás
              • Thin, Rounded, Hollow Rivet
                • KEDVEZMÉNYEZETT
                • Volume Discount

                SUNCO

                Thin, Rounded, Hollow Rivet

                [Materials] Stainless steel [Surface treatment] None Head[Shape] Round head [Shape] Hollow [Sales unit] Available for purchase from 1 pc, Sleeve Diameter (mm) 2 3 4 5 6[Length (mm)] 3 4 5 6 7 8 10 12
                További részletek
                MaterialNominal(mm)
                Stainless Steel2 ~ 6
                Normál ár (ÁFA nélkül):
                0.05 €
                Normál ár (ÁFA nélkül):
                Speciális ár
                Normál feladási dátum:
                Raktári cikk: 1 munkanap
                Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
                Konfigurálás
              • Blind Rivet SB-L Large Flange

                  TOMOBUCHI IRON WORKS

                  Blind Rivet SB-L Large Flange【500 darab】

                  Head· Shape: Flat head · Sleeve diameter (mm): 4.8 · Type: Blind rivet · Materials: Steel bar mandrel· Material: Steel · Sales unit: Box/package · Surface treatment: None, trivalent white · Length (mm): 4, 6, 8, 10, 12 · Length (mm): 12, 15, 18, 21, 24 Recommended fastening plate thickness G (mm): 4.8–6.4, 6.4–9.6, 9.6–12.8, 12.8–16.0, 16.0–19.2
                  További részletek
                  MaterialNominal(mm)
                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                  100.74 €
                  Normál feladási dátum:
                  6 munkanapok
                  Konfigurálás
                • Blind Rivet Bulb-Tite alu-alu

                    GESIPA

                    Blind Rivet Bulb-Tite alu-alu

                    BULB-TITE Blind Rivets Alu/Alu Large Flange with EPDM washer
                    További részletek
                    MaterialNominal(mm)
                    Normál ár (ÁFA nélkül):
                    1.28 €
                    Normál feladási dátum:
                    3 munkanapok
                    Konfigurálás
                  • Blind Rivet PolyGrip alu-steel

                      GESIPA

                      Blind Rivet PolyGrip alu-steel

                      PolyGrip Multigrip Blind Rivets Alu/Steel Dome Head
                      További részletek
                      MaterialNominal(mm)
                      Normál ár (ÁFA nélkül):
                      0.05 €
                      Normál feladási dátum:
                      3 munkanapok
                      Konfigurálás
                    • Pop Rivet, Shield Rivet AD-SSH (Aluminum-Stainless Steel)
                      • Volume Discount

                      NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                      Pop Rivet, Shield Rivet AD-SSH (Aluminum-Stainless Steel)【1 – 1000 darab】

                      Shield type rivet optimal for fastening parts that will have water pressure applied. [Features]· Aluminum-stainless steel rivet. · Rivet body covers the mandrel head with a bag shape, and the mandrel head does not detach from the buckled side. · Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours. · No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary. · Fastening method does not generate sparks or dust and so does not impact the work environment. Also excellent in the automation of assembly lines. [Applications]· Often used in truck bodies. Used in aluminum containers. · Optimal for use with precision equipment that cannot allow foreign matter to enter the case, such as with PC servers.
                      További részletek
                      MaterialNominal(mm)
                      Aluminum / Steel3.2 ~ 4.8
                      Normál ár (ÁFA nélkül):
                      2.00 €
                      Normál feladási dátum:
                      6 munkanapok
                      Konfigurálás
                    • POP Open Type Rivet SSD BS
                      • KEDVEZMÉNYEZETT
                      • Volume Discount

                      NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                      POP Open Type Rivet SSD BS【1 – 1000 darab】

                      For general fastening. The most common type used in various parts.
                      További részletek
                      MaterialNominal(mm)
                      Normál ár (ÁFA nélkül):
                      0.32 €
                      Normál ár (ÁFA nélkül):
                      Speciális ár
                      Normál feladási dátum:
                      Raktári cikk: 1 munkanap
                      Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
                      Konfigurálás
                    • AWB Rivet
                      • Volume Discount

                      SUNCO

                      AWB Rivet【1 – 500 darab】

                      Unlike a screw, rivets do not loosen when subject to vibration, and are optimal for use in spaces where cover plates cannot be used and in narrow locations.
                      További részletek
                      MaterialNominal(mm)
                      Aluminum / Stainless Steel / Steel3 ~ 6
                      Normál ár (ÁFA nélkül):
                      0.14 €
                      Normál feladási dátum:
                      6 munkanapok
                      Konfigurálás
                    • DIN 660 Round head rivets
                      • Volume Discount

                      REYHER

                      DIN 660 Round head rivets

                      Round head rivets; compare ISO 1051; rivets
                      További részletek
                      MaterialNominal(mm)
                      Normál ár (ÁFA nélkül):
                      0.03 €
                      Normál feladási dátum:
                      3 munkanapok
                      Konfigurálás
                    • DIN 662 Mushroom head rivets
                      • Volume Discount

                      REYHER

                      DIN 662 Mushroom head rivets

                      Raised countersunk head rivets; Sheet metall rivets; compare ISO 1051; rivets
                      További részletek
                      MaterialNominal(mm)
                      Normál ár (ÁFA nélkül):
                      0.03 €
                      Normál feladási dátum:
                      3 munkanapok
                      Konfigurálás
                    • Blind Rivet standard style steel-steel

                        GESIPA

                        Blind Rivet standard style steel-steel

                        Blind Rivets Steel/Steel Dome Head
                        További részletek
                        MaterialNominal(mm)
                        Normál ár (ÁFA nélkül):
                        0.05 €
                        Normál feladási dátum:
                        Raktári cikk: 1 munkanap
                        Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
                        Konfigurálás
                      • Blind Rivet standard style alu-stainl.st. A2

                          GESIPA

                          Blind Rivet standard style alu-stainl.st. A2

                          Blind Rivets Alu/Stainless Steel Dome Head
                          További részletek
                          MaterialNominal(mm)
                          Normál ár (ÁFA nélkül):
                          0.07 €
                          Normál feladási dátum:
                          3 munkanapok
                          Konfigurálás
                        • Blind Rivet standard style alu-alu

                            GESIPA

                            Blind Rivet standard style alu-alu

                            Blind Rivets Alu/Alu Dome Head
                            További részletek
                            MaterialNominal(mm)
                            Normál ár (ÁFA nélkül):
                            0.12 €
                            Normál feladási dátum:
                            3 munkanapok
                            Konfigurálás
                          • Blind Rivet PolyGrip alu-stainl.st. A2

                              GESIPA

                              Blind Rivet PolyGrip alu-stainl.st. A2

                              PolyGrip Multigrip Blind Rivets Alu/Stainless Steel Dome Head
                              További részletek
                              MaterialNominal(mm)
                              Normál ár (ÁFA nélkül):
                              0.08 €
                              Normál feladási dátum:
                              3 munkanapok
                              Konfigurálás
                            • Blind Rivet PolyGrip alu-stainl.st. A2

                                GESIPA

                                Blind Rivet PolyGrip alu-stainl.st. A2

                                PolyGrip Multigrip Blind Rivets Alu/Stainless Steel Large Flange
                                További részletek
                                MaterialNominal(mm)
                                Normál ár (ÁFA nélkül):
                                0.10 €
                                Normál feladási dátum:
                                3 munkanapok
                                Konfigurálás
                              • POP Open Type Rivet SD BS
                                • Volume Discount

                                NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                                POP Open Type Rivet SD BS【1 – 1000 darab】

                                One of the most commonly used types for various parts. Steel is used for both the rivet and the mandrel, making it suitable for places that require high strength. [Features]It is used for automotive sheet metal, electrical sheet metal, etc.
                                További részletek
                                MaterialNominal(mm)
                                Steel2.4 ~ 6.4
                                Normál ár (ÁFA nélkül):
                                1.63 €
                                Normál feladási dátum:
                                6 munkanapok
                                Konfigurálás
                              • ISO 8747 Grooved pins w. CSK h.
                                • Volume Discount

                                REYHER

                                ISO 8747 Grooved pins w. CSK h.

                                Grooved pins; Grooved pins with countersunk head
                                További részletek
                                MaterialNominal(mm)
                                Normál ár (ÁFA nélkül):
                                0.09 €
                                Normál feladási dátum:
                                3 munkanapok
                                Konfigurálás
                              • Blind Rivet Bulb-Tite alu-alu

                                  GESIPA

                                  Blind Rivet Bulb-Tite alu-alu

                                  BULB-TITE Blind Rivets Alu/Alu Dome Head with EPDM washer
                                  További részletek
                                  MaterialNominal(mm)
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  0.55 €
                                  Normál feladási dátum:
                                  3 munkanapok
                                  Konfigurálás
                                • Niflatch (Grommet)
                                  • KEDVEZMÉNYEZETT
                                  • Volume Discount

                                  NIFCO

                                  Niflatch (Grommet)

                                  Extremely simple to remove. No wobble while in a mounted state. Optimal for fixing on a panel that will be removed repeatedly. * Pin sold separately.
                                  További részletek
                                  MaterialNominal(mm)
                                  POM
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  0.55 €
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  Speciális ár
                                  Normál feladási dátum:
                                  Raktári cikk: 1 munkanap
                                  Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
                                  Konfigurálás
                                • Push-Pull Rivet
                                  • KEDVEZMÉNYEZETT
                                  • Volume Discount

                                  NIFCO

                                  Push-Pull Rivet【1 – 100 darab】

                                  A push-pull rivet, which is suitable for high load applications, has a high extraction force and does not wobble during assembly.
                                  További részletek
                                  MaterialNominal(mm)
                                  Nylon / POM / Other
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  0.42 €
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  Speciális ár
                                  Normál feladási dátum:
                                  Raktári cikk: 1 munkanap
                                  Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
                                  Konfigurálás
                                • Stainless Steel Parker Tack (Knock-in Tack)
                                  • Volume Discount

                                  MARUEMU WORKS

                                  Stainless Steel Parker Tack (Knock-in Tack)【1000 darab】

                                  Offers superior corrosion resistance and heat resistance. Used when installing nameplates and more.
                                  További részletek
                                  MaterialNominal(mm)
                                  Stainless Steel
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  47.69 €
                                  Normál feladási dátum:
                                  Raktári cikk: 1 munkanap
                                  Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
                                  Konfigurálás
                                • POP HR Type Rivet SD HR
                                  • KEDVEZMÉNYEZETT
                                  • Volume Discount

                                  NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                                  POP HR Type Rivet SD HR【1 – 1000 darab】

                                  Buckles into a bulb shape thanks to a special body structure and generates a high crimping force between workpieces. Buckling diameter widens after fastening. Mandrel head is strongly fixed after fastening.
                                  További részletek
                                  MaterialNominal(mm)
                                  Steel3.2 ~ 6.4
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  0.23 €
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  Speciális ár
                                  Normál feladási dátum:
                                  Raktári cikk: 1 munkanap
                                  Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
                                  Konfigurálás
                                • POP Shield Type Rivet AD
                                  • Volume Discount

                                  NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                                  POP Shield Type Rivet AD【1 – 1000 darab】

                                  Shield type rivet that allows for simple and speedy assembly work even for beginners. [Features]· Rivet body covers the mandrel head with a bag shape, and the mandrel head does not detach from the body after fastening.· Material: Rivet body / Aluminum (AS056), Mandrel / Steel· Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours.· No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary. [Applications]· Suitable for fastening of parts that will have water pressure applied.
                                  További részletek
                                  MaterialNominal(mm)
                                  Aluminum / Steel3.2 ~ 6.4
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  0.19 €
                                  Normál feladási dátum:
                                  6 munkanapok
                                  Konfigurálás
                                • Pop Rivet, Standard Rivet, Countersunk Head TAP-K-SSBS (Aluminum-Stainless Steel)
                                  • KEDVEZMÉNYEZETT
                                  • Volume Discount

                                  NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

                                  Pop Rivet, Standard Rivet, Countersunk Head TAP-K-SSBS (Aluminum-Stainless Steel)【1 – 1000 darab】

                                  Standard pop nut with fastening function. [Features]· Aluminum-stainless steel rivet. · Can be fastened with a lightweight fastening tool, so it does not become a burden even when working long hours. · No sputtering treatment such as with welding methods, and post-processing after fastening is unnecessary. · Fastening method does not generate sparks or dust and so does not impact the work environment. Also excellent in the automation of assembly lines. [Applications]· Used in products for outdoor use. Optimal for fastening general products such as building materials. · Often used for truck bodies and septic tanks.
                                  További részletek
                                  MaterialNominal(mm)
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  0.21 €
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  Speciális ár
                                  Normál feladási dátum:
                                  Raktári cikk: 1 munkanap
                                  Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
                                  Konfigurálás
                                • Nylon Snap Rivet NP / NP-W
                                  • Volume Discount

                                  HIROSUGI-KEIKI

                                  Nylon Snap Rivet NP / NP-W

                                  [Hole Diameter] 2.1/2.7/3.1/3.6/4.1/5.1/6.1[Material] Nylon 66[Color] Black/White[Heat distortion temperature] 1.80 MPa…75°C[UL Standard] UL94V-2 (Materials)Pushing the head expands the legs. A simple fastener for securing panels, etc. Unlike conventional screw tightening fixing methods, these allow for easy attachment to panels, etc. with a simple push to secure.
                                  További részletek
                                  MaterialNominal(mm)
                                  Nylon
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  0.22 €
                                  Normál feladási dátum:
                                  6 munkanapok
                                  Konfigurálás
                                • DIN 661 Counters. head rivets
                                  • KEDVEZMÉNYEZETT
                                  • Volume Discount

                                  REYHER

                                  DIN 661 Counters. head rivets

                                  Countersunk heat rivets; compare ISO 1051; rivets
                                  További részletek
                                  MaterialNominal(mm)
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  0.03 €
                                  Normál ár (ÁFA nélkül):
                                  Speciális ár
                                  Normál feladási dátum:
                                  Raktári cikk: 1 munkanap
                                  Egyes tételeket még aznap fel lehet adni
                                  Konfigurálás
                                • Blind Rivet Minip. / Assort.steel-steel

                                    GESIPA

                                    Blind Rivet Minip. / Assort.steel-steel【50 darab】

                                    Mini-Pack PG Multigrip Blind Rivets Steel/Steel
                                    További részletek
                                    MaterialNominal(mm)
                                    Normál ár (ÁFA nélkül):
                                    7.25 €
                                    Normál feladási dátum:
                                    3 munkanapok
                                    Konfigurálás
                                  • Blind Rivet Minip. / Assort.steel-steel

                                      GESIPA

                                      Blind Rivet Minip. / Assort.steel-steel【50 darab】

                                      Mini-Pack PG Multigrip Blind Rivets Alu/Stainless Steel
                                      További részletek
                                      MaterialNominal(mm)
                                      Normál ár (ÁFA nélkül):
                                      7.92 €
                                      Normál feladási dátum:
                                      3 munkanapok
                                      Konfigurálás

                                    A következőhöz kapcsolódó kategóriák: Rivet