Air Conditioners, Air Holes

    • Plastic Board Grille FE-461
      • KEDVEZMÉNYEZETT
      • Volume Discount

      TAKIGEN

      Plastic Board Grille FE-461

      [Features]· Made from flame retardant UL94 V-0.· Mountable with single-action insertion.· Board thicknesses of 1.6, 2.0, 2.3, and 3.2 mm are available.· The surface protrusion is 3.0 mm.· When using connections, the external appearance can be improved with joint FE-461-2-C
      További részletek
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      1.96 €
      Normál ár (ÁFA nélkül):
      Speciális ár
      Normál feladási dátum:
      Raktári cikk: 1 munkanap
      Aznapi feladás lehetséges
      Konfigurálás