Szűrési feltételek
  • L2(mm)
  • L6(mm)
  • D=Reamed hole
  • D1=Thread
  • D2=Outside diameter(mm)
  • D4=Fastening hole
  • N1=No. of grid holes
  • NB= No. across
  • NL=No. lengthwise
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Baseplates, grey cast iron, round, with grid holes (01126-10)

Cikkszám:

Befejezetlen: 6 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    L2

    (mm)

    L6

    (mm)

    D=Reamed hole

    D1=Thread

    D2=Outside diameter

    (mm)

    D4=Fastening hole

    N1=No. of grid holes

    NB= No. across

    NL=No. lengthwise

    Weight (ERP)

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    150
    220
    12
    M12
    300
    M12
    24
    5
    5
    23.0000
    1 darab
    250
    320
    12
    M12
    400
    M12
    44
    7
    7
    42.0000
    1 darab
    300
    400
    12
    M12
    500
    M16
    68
    9
    9
    70.0000
    1 darab
    400
    500
    12
    M12
    600
    M16
    96
    11
    11
    98.0000
    1 darab
    300
    400
    16
    M16
    500
    M16
    68
    9
    9
    68.0000
    1 darab
    400
    500
    16
    M16
    600
    M16
    96
    11
    11
    95.0000
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1,087.44 €
    ( 1,294.05 € )
    4 munkanapok
    1,588.38 €
    ( 1,890.17 € )
    4 munkanapok
    2,234.22 €
    ( 2,658.72 € )
    4 munkanapok
    2,998.74 €
    ( 3,568.50 € )
    4 munkanapok
    2,264.58 €
    ( 2,694.85 € )
    4 munkanapok
    3,058.08 €
    ( 3,639.12 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Base element for system construction

    · Grid spacing 50 mm

    · Hardened locating and tapped bushes

    · Ground support and clamping faces