Szűrési feltételek

Linear Scale AT113 (539-209-40)

Cikkszám:

539-209-40
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    539-209-40
    Kapcsolódó

    Length

    (m)

    Accuracy

    Cable Length

    (m)

    Dust/Water Protection Level

    Effective Length

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Max. Drive Speed

    (m/min)

    Output Waveform

    Scale Reference Points

    Signal Period

    (µm)

    Minimális rendelési mennyiség
    3.5
    High-accuracy type (3+3L/1000) µm, L = Effective range (mm)
    3.5
    IP53
    500
    1.86
    120
    Two 90° phase-shifted sinusoidal signals
    50 mm
    20
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1,182.89 €
    ( 1,407.64 € )
    60 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    These linear scales are built for limited installation space
    - Glass scale - Zero not coded
    - Expansion factor (8 ± 1)x 10-6/K-1
    - An armoured inox signal cable is used to connect the DRO counter