Megerősítve
  • Accuracy(mm)
  • Graduation(mm)
  • Range(mm)
  • Type
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 60 munkanapok belül

    Internal Dial Caliper Gauge (209-903)

    Cikkszám:

    209-903
    Törlés
      Mennyiség:
      Loading...

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      209-903
      Kapcsolódó

      Accuracy

      (mm)

      Graduation

      (mm)

      Range

      (mm)

      Type

      Mass

      (g)

      Measured force

      (N)

      Minimális rendelési mennyiség
      0.05
      0.05
      70~120
      Fig. 3
      380
      0.9-1.9
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      1,000.00 €
      ( 1,190.00 € )
      60 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      A Mitutoyo internal dial caliper gauge designed for use as a comparator, to be set up using a setting ring or micrometer. The caliper is spring loaded and makes point contact at constant measuring force.

      A cikkszám megerősítésre került