Megerősítve

Digital ABSOLUTE Height Gauge (570-230)

Cikkszám:

570-230
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    570-230
    Kapcsolódó

    ±SWITCHING

    Additional Spec

    Display

    PRESET

    Remarks

    Scale

    Fine Adjustment

    (mm)

    Max. Permissible Error E MPE

    (mm)

    Max. Permissible Error J MPE

    (mm)

    Range

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Battery life

    Minimális rendelési mennyiség
    Yes
    -
    LCD, 6-digit
    Yes
    -
    ABSOLUTE electrostatic linear encoder
    6
    ±0.07
    ±0.07
    0-1000
    16.8
    approx. 5000 hours
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    3,286.00 €
    ( 3,910.34 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    This Digimatic height gauge is very precise and reliable, and offers you the following benefits:
    - Its built-in ABSOLUTE linear encoder means you don‘t have to set the reference point at every power-on, improving reliability as over-speed errors cannot occur.
    - Fine-adjustment gives you precise positioning.
    - A carbide-tipped scriber is provided.

    A cikkszám megerősítésre került