Szűrési feltételek
  • Block Pitch Accuracy
  • Parallelism of Blocks(µm)
  • Block Step(inch)
  • Range(inch)
  • Graduation(mm)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 60 munkanapok belül

    Universal Height Master, Inch (515-311)

    Universal Height Master, Inch 515-311

    Cikkszám:

    515-311
    Törlés
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      515-311
      Kapcsolódó

      Block Pitch Accuracy

      Parallelism of Blocks

      Parallelism of Blocks

      (µm)

      Block Step

      (inch)

      Range

      (inch)

      Graduation

      (mm)

      Mass

      (kg)

      Minimális rendelési mennyiség
      ±50 μm
      -
      1
      1 staggered
      0.2-12.2
      0.001
      23
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      5,125.00 €
      ( 6,098.75 € )
      60 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      This Universal Height Master offers you the following benefits:
      - It is designed for both vertical and horizontal orientations, enabling you to carry out a wide range of applications such as accuracy checking of machine tool table movements.
      - It is supplied in a fitted wooden case.